23.05.2023
Odolné zdroje prúdu s krytím IP67 a IO-Link komunikáciou
Energia pre decentralizovanú automatizáciu
S našou novou generáciou inteligentných zdrojov s krytím IP67 získate to najlepšie z jedného prameňa: 1 a 3-fázové zariadenia s vysokým výkonom, IO-Link slúži na monitorovanie stavu zdroja a vzdialenú parametrizáciu. K dispozícii je viacero výstupov s konektormi 7/8" a M12.
Decentralizované, flexibilné, efektívne
Naše zdroje s krytím IP67 šetria náklady a priestor vďaka krátkym káblom, malým prierezom káblov a malým rozmerom. Decentralizovane umiestnené priamo pri strojoch výrazne znižujú náklady na plánovanie údržby, logistiku a kabeláž. Rozhranie IO-Link umožňuje diaľkovú parametrizáciu a monitorovanie stavu zdroja.
Jednofázové zdroje s výkonom 360 W aj trojfázové jednotky s výkonom 600 W napájajú systémy s trvalým výstupným prúdom až 12 A na jednotlivý kanál. V režime power-boost dokonca krátkodobo poskytujú až 40 A, napríklad pri rozbehových prúdoch.
Špeciálne vlastnosti
- S krytím IP65/IP67
- Až 12 A trvalého prúdu na kanál (5 s až 40 A prúdu)
- Účinnosť viac ako 95,6 %
- Jednofázové alebo trojfázové zdroje, voliteľne s konektormi 7/8" alebo M12
- Dva výstupy so štyrmi istenými kanálmi (UA a US samostatne)
- Monitorovanie stavu zdroja a diaľková parametrizácia cez IO-Link
Výhody našich prúdových zdrojov, ktoré oceníte vo výrobe
Váš proces |
Vaše výhody |
Vlastnosť produktu |
Plánovanie |
Vysoká miera voľnosti vďaka flexibilnej/modulárnej výrobe |
Systém "všetko v jednom"; trieda ochrany IP65/67 |
Obstarávanie |
Nízke administratívne/logistické nároky; minimálna štruktúra zoznamu dielov |
Autonómna prevádzka vďaka inteligentnej distribúcii a monitorovaniu energie |
Inštalácia |
Nízke nároky na zapojenie |
Montáž konektorov M12 a 7/8" v teréne |
Uvedenie do prevádzky |
Systém Plug and Play |
Štandardná kalibrácia výrobcu |
Prevádzka |
Nízka tvorba tepla; vyššia dostupnosť stroja |
Účinnosť > 95,6 %; IO-Link; funkcie monitorovania stavu |
Údržba a výmena |
Jednoduchá výmena, opakovane použiteľný |
Vzdialená parametrizácia |
Dokonalý doplnok nášho portfólia produktov pre dátové priemyselné siete
S našimi novými zdrojmi získate skutočnú posilu aj pre naše moduly určené pre priemyselné dátové siete. Vďaka vysokému výkonu až do 25 A trvalého prúdu a krátkodobému (5 sekúnd) napájaniu až 40 A prúdom sa môžete spoľahnúť na to, že sieťové zdroje budú fungovať bez problémov.
40 A celkového prúdu môže napájať dva 16 A IO-Link mastre s konektormi M12-L (napr. BNI00EN) alebo štyri 9 A mastre s konektormi 7/8" (napr. BNI005H) zapojené do série.
Samozrejme, naše zdroje možno kombinovať aj s inými Balluff výrobkami. Zdroje môžu napájať aj RFID systémy, kamery alebo vstupno/výstupné moduly s pomocným napätím. Dokonca aj energeticky náročné pohony, ako sú jednosmerné motory alebo ventilové bloky, môžu byť napájané priamo vo výrobe vďaka funkcii power-booster. Tieto vlastnosti predurčujú zdroje na decentralizované použitie, najmä vo veľkých výrobných podnikoch alebo v aplikáciách, kde sa vyžaduje vysoký stupeň flexibility, napríklad v modulárnej výrobe a pri automatizovanom plnení tekutín. Okrem IO-Link aplikácií pre decentralizovanú automatizáciu, sú zdroje vhodné aj pre logistické aplikácie, dopravníkovú techniku, výrobné bunky a aplikácie v automobilovom priemysle a robotike.
- Výstupná kapacita max.
- 360 W
- Output voltage
- 24 - 28 V DC
- Menovitý výstupný prúd
- 15 A
- Vstupné napätie
- 85...264 V AC
- Pripojenie (napájacie napätie IN)
- 7/8"-Male, 3-pin
- Pripojenie (napájacie napätie OUT)
- 7/8"x2-Female
- Okolitá teplota
- -25...70 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67/IP65
- Rozmer
- 181 x 59 x 183 mm
- Montážna časť
- Flange mounting
- Materiál puzdra
-
Aluminium
PET - Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Výstupná kapacita max.
- 360 W
- Output voltage
- 24 - 28 V DC
- Menovitý výstupný prúd
- 15 A
- Vstupné napätie
- 85...264 V AC
- Pripojenie (napájacie napätie IN)
- M12x1-Male, 3-pin, S-coded-coded
- Pripojenie (napájacie napätie OUT)
- M12x2-Female, 5-pin, L-coded-coded
- Okolitá teplota
- -25...70 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67/IP65
- Rozmer
- 181 x 59 x 183 mm
- Montážna časť
- Flange mounting
- Materiál puzdra
-
Aluminium
PET - Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Výstupná kapacita max.
- 600 W
- Output voltage
- 24 - 28 V DC
- Menovitý výstupný prúd
- 25 A
- Vstupné napätie
- 323...552 V AC
- Pripojenie (napájacie napätie IN)
- 7/8"-Male, 4-pin
- Pripojenie (napájacie napätie OUT)
- 7/8"x2-Female
- Okolitá teplota
- -25...70 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67/IP65
- Rozmer
- 181 x 59 x 183 mm
- Montážna časť
- Flange mounting
- Materiál puzdra
-
Aluminium
PET - Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Výstupná kapacita max.
- 600 W
- Output voltage
- 24 - 28 V DC
- Menovitý výstupný prúd
- 25 A
- Vstupné napätie
- 323...552 V AC
- Pripojenie (napájacie napätie IN)
- M12x1-Male, 4-pin, S-coded-coded
- Pripojenie (napájacie napätie OUT)
- M12x2-Female, 5-pin, L-coded-coded
- Okolitá teplota
- -25...70 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67/IP65
- Rozmer
- 181 x 59 x 183 mm
- Montážna časť
- Flange mounting
- Materiál puzdra
-
Aluminium
PET - Schválenie/zhoda
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Pripojovacie káble
- Pripojenie 1
- M12x1-Female, straight, 5-pin, L-coded
- Pripojenie 2
- M12x1-Male, straight, 5-pin, L-coded
- Kábel
- PUR gray, 5 m, drag chain compatible
- Počet vodičov
- 5
- Teplota kábla, pevné vedenie
- -40...90 °C
- Teplota kábla, flexibilné vedenie
- -20...80 °C
- Prevádzkové napätie Ub
- 60 VDC / 50 VAC
- Menovitý prúd (40 °C)
- 16.0 A
- Stupeň krytia IP
- IP65, IP67, IP69K/IP65, IP67, IP69K
- Schválenie/zhoda
-
CE
WEEE
Pripojovacie káble
- Pripojenie
- M12x1-Female, straight, 4-pin, S-coded
- Kábel
- PUR black, 10 m
- Počet vodičov
- 4
- Prierez vodiča
- 1.5 mm²
- Teplota kábla, pevné vedenie
- -50...80 °C
- Teplota kábla, flexibilné vedenie
- -20...80 °C
- Prevádzkové napätie Ub
- 630 VDC / 630 VAC
- Menovitý prúd (40 °C)
- 12.0 A
- Stupeň krytia IP
- IP67, IP68, IP69K
- Schválenie/zhoda
-
CE
WEEE
cULus
Pripojovacie káble
- Pripojenie 1
- 7/8"-Female, straight, 5-pin
- Pripojenie 2
- 7/8"-Male, straight, 5-pin
- Kábel
- PUR black, 5 m, drag chain compatible
- Počet vodičov
- 5
- Teplota kábla, pevné vedenie
- -50...80 °C
- Teplota kábla, flexibilné vedenie
- -20...80 °C
- Prevádzkové napätie Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- Menovitý prúd (40 °C)
- 10.0 A
- Stupeň krytia IP
- IP67, IP68/IP67, IP68
- Schválenie/zhoda
-
CE
cULus
WEEE
Pripojovacie káble
- Pripojenie
- 7/8"-Female, straight, 3-pin
- Spínací výstup
- antivalent
- Kábel
- PUR black, 5 m, drag chain compatible
- Počet vodičov
- 3
- Prierez vodiča
- 1.5 mm²
- Teplota kábla, pevné vedenie
- -40...80 °C
- Teplota kábla, flexibilné vedenie
- -20...80 °C
- Prevádzkové napätie Ub
- 300 VDC / 300 VAC
- Menovitý prúd (40 °C)
- 13.0 A
- Stupeň krytia IP
- IP67, IP68
- Schválenie/zhoda
-
CE
cULus
WEEE
Downloads
-
Next generation IP67 power supplies – powerhouses of decentralized automation applications