Prihlásiť

Prihláste sa pre individuálny výpočet ceny.

Zabudli ste heslo?
REGISTRÁCIA AKO SPOLOČNOSŤ

Skontrolujeme, či už u nás máte číslo zákazníka, aby sme s ním mohli prepojiť Váš nový online účet.

Registrovať

Kontakt & Technická podpora

Produkty
Odvetvia a Riešenia
Služby
Spoločnosť

26.10.2017

Optoelektronické snímače vzdialenosti

Spoľahlivé meranie až zo vzdialenosti 20 m – bez ohľadu na povrch

Spoľahlivé meranie až zo vzdialenosti 20 m

Pri potrebe vysokopresného merania na veľkú vzdialenosť, ako napr. v rámci technického vybavenia výškových skladov, pomôžu optoelektronické snímače vzdialenosti BOD 37M. Pracujú s technológiou Time-of-Flight (TOF), ktorá umožňuje stabilné merania bez ohľadu na povrch. Spoľahlivé snímače s potlačením popredia a pozadia majú škálovateľný merací rozsah. Umožňujú intuitívne ovládanie pomocou displeja a nastavovacích tlačidiel. Robustné teleso so stupňom ochrany IP67 vhodné pre priemysel je kompaktné. Umožňuje dobrú integráciu aj pri nedostatku miesta.

Špeciálne funkcie

  • Vysoká presnosť aj na veľké vzdialenosti
  • Stabilné merania bez ohľadu na povrch (technológia Time-of-Flight)
  • Potlačenie popredia a pozadia (funkcia okien)
  • Škálovateľný rozsah merania, robustné, kompaktné kovové teleso so stupňom ochrany IP67
  • Jednoduché, intuitívne ovládanie pomocou displeja a nastavovacích tlačidiel

Optoelektronické snímače vzdialenosti BOD 37M

Spektrum použitia

  • Skladová technika

  • Balenie a dopravná technika

  • Prostriedky na pozemnú dopravu

  • Automobilový priemysel, napr. polohovanie dielov vozidiel

  • Metalurgia, napr. polohovanie dopravných vozíkov

Downloads

  • Photoelectric Distance Sensors BOD 37M with Long Range

Máte nejaké ďalšie otázky? Neváhajte nás, prosím, kontaktovať.

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]