Prihlásiť

Prihláste sa pre individuálny výpočet ceny.

Zabudli ste heslo?
REGISTRÁCIA AKO SPOLOČNOSŤ

Skontrolujeme, či už u nás máte číslo zákazníka, aby sme s ním mohli prepojiť Váš nový online účet.

Registrovať

Kontakt & Technická podpora

Produkty
Odvetvia a Riešenia
Služby
Spoločnosť

27.04.2023

Nový magnetický systém merania polohy BMP - s viacerými funkciami

Jednoduchá integrácia a flexibilná konfigurácia

Nový systém merania polohy magnetického poľa BMP - s väčšou funkčnosťou

Inteligentná prevádzka so zložitými výrobnými linkami vyžaduje veľkú flexibilitu. Tú je často ťažké zladiť s vysokou kvalitou procesov a výrobkov. Dôležité je, aby ste mali neustále prehľad o výrobných procesoch. Pomôže vám magnetický systém merania polohy BMP od spoločnosti Balluff: poskytuje bezkontaktne nepretržitú spätnú väzbu o polohe, umožňuje spoľahlivo a bez opotrebovania monitorovať prebiehajúce pracovné procesy.

Kontrola montáže v automobilovom priemysle, alebo rýchle nastavenie zmeny formátu výroby a parametrov procesov v baliacom priemysle, synchrónne pohyby viacerých pneumatických piestov: s BMP máte svoju výrobu pod kontrolou, zabezpečíte simultánne spracovanie a úsporu energie.

Vyššia integrácia pre väčšiu flexibilitu

Čas sú peniaze. S novým BMP od spoločnosti Balluff môžete zvýšiť transparentnosť výroby a predchádzať tak chybám a zlyhaniam: BMP je kompatibilný s radiálne aj axiálne usporiadanými magnetmi, vhodný pre rôzne aplikácie.

Konfigurovateľné parametre podľa požiadaviek zákazníka

Dôležitou črtou nového BMP je prispôsobiteľnosť: ak si aplikácia vyžaduje vysokú dynamiku a/alebo opakovateľnosť, môžete si tieto parametre nakonfigurovať podľa svojich potrieb ešte pred uvedením do prevádzky.

V automatizácii sa často používajú pneumatické valce. Pri mnohých náročných úlohách je nevyhnutné presne monitorovať pohyb valcov.

Monitorovanie polohy piestu na pneumatických valcoch

Magnetické BMP na meranie polohy sú optimálnym riešením na monitorovanie polohy piestu na pneumatických valcoch. Inštalujú sa rýchlo a intuitívne, bezkontaktne detegujú koncové polohy piestu, zabezpečujú bezpečnosť procesov v stroji alebo systéme bez opotrebenia a spoľahlivo,

Špeciálne vlastnosti

  • transparentné: nepretržitá spätná väzba o polohe aj v obmedzenom priestore
  • integrovateľnosť: detekuje radiálne a axiálne magnety
  • bezpečný proces: nízky teplotný drift, veľmi dobrá elektromagnetická kompatibilita
  • prispôsobiteľné: konfigurácia výrobku podľa požiadaviek zákazníka
  • digitálne prístupné: ideálne na monitorovanie stavu, prediktívnu údržbu a zmeny formátu vďaka dodatočným údajom cez IO-Link

Downloads

  • Magnetic field positioning system BMP – with more functionality

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]