19.09.2022
Nová generácia optických snímačov
Flexibilné použitie, v bločkovom púzdre
Spoločnosť Balluff rozširuje svoju ponuku o novú generáciu optických snímačov a ponúka univerzálne použiteľné a spoľahlivé riešenie na detekciu objektov. Novinka sa dodáva v kompaktnom a odolnom kubickom bločkovom prevedení a zahŕňa všetky princípy optických snímačov - difúzne snímače s potlačením a bez potlačenia pozadia, retroreflexné snímače a jednocestné závory. Snímače sú k dispozícii s neviditeľným infračerveným svetlom, ale aj s červeným svetlom, ktoré je dobre viditeľné, a preto sa ľahko nastavuje.
Svetelný lúč s väčšou svetelnou stopou s dosahom 100 mm, ako aj verzie s menšou stopou s rozsahom 50-150 mm, NO/NC výstup a potenciometer, ktorý umožňuje rýchle a jednoduché nastavenie citlivosti ponúkajú maximálnu flexibilitu.
Oblasti použitia sú rozmanité: difúzne snímače v potravinárskom a nápojovom priemysle ľahko a spoľahlivo detekujú plastové fľaše. Jednocestné závory sa často používajú na detekciu potravín plnených do kartónových obalov. Retroreflexné senzory možno použiť na detekciu malých paliet z farebných plastov pohybujúcich sa po dopravníkovom páse - ideálne pre automatizáciu výroby v oblasti Lifescience, kovospracujúce a automotive aplikácie. Malé objekty, ako napríklad malé plastové diely, možno detegovať pomocou difúzneho snímača s potlačeným pozadím.
Vlastnosti
- odolné púzdro snímača
- variabilný dosah a vysoký rozsah detekcie vďaka lúču s väčšou svetelnou stopou (optimalizovanému pre nehomogénne objekty), tzv. small beam (vylepšená detekcia malých objektov) a veľkému dosahu (dosah až 1 meter)
- rýchle a jednoduché nastavenie citlivosti vďaka potenciometru
- Flexibilná prevádzka vďaka nastaviteľnému NO/NC výstupu
- Vďaka integrácii všetkých základných princípov optických snímačov použitie pre množstvo rozličných aplikácií
- Trieda ochrany IP67
- UKCA a cULus certifikácia
Svetelný skener s potlačením pozadia
- Séria
- R090K
- Rozmer
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- Rozhranie
- PNP NO/NC
- Princíp fungovania
- Photoelectric sensor
- Princíp optickej činnosti
- Diffuse sensor, Triangulation
- Špeciálna optická funkcia
- Potlačenie pozadia
- Charakteristika lúča
- Focus, typical at 90 mm
- Typ svetla
- LED Red light
- Veľkosť svetelného bodu
- Ø 4.5 mm at 60 mm
- Rozsah
- 20...350 mm
- Pripojenie
- Connector, M8x1, 4-pin
- Materiál puzdra
-
PC
PBT - Snímací povrch materiálu
- PMMA
- Prevádzkové napätie Ub
- 10...30 VDC
- Schválenie/zhoda
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Svetelný skener, široký lúč
- Séria
- R090K
- Rozmer
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- Rozhranie
- PNP NO/NC
- Princíp fungovania
- Photoelectric sensor
- Princíp optickej činnosti
- Diffuse sensor, (energetic)
- Charakteristika lúča
- Divergent
- Typ svetla
- LED Infrared
- Rozsah
- 0...100 mm
- Pripojenie
- Connector, M8x1, 4-pin
- Materiál puzdra
-
PC
PBT - Snímací povrch materiálu
- PMMA
- Prevádzkové napätie Ub
- 10...30 VDC
- Schválenie/zhoda
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Svetelný skener, malý lúč
- Séria
- R090K
- Rozmer
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- Rozhranie
- PNP NO/NC
- Princíp fungovania
- Photoelectric sensor
- Princíp optickej činnosti
- Diffuse sensor, (energetic)
- Charakteristika lúča
- Divergent
- Typ svetla
- LED Red light
- Rozsah
- 50...150 mm
- Pripojenie
- Connector, M8x1, 4-pin
- Materiál puzdra
-
PC
PBT - Snímací povrch materiálu
- PMMA
- Prevádzkové napätie Ub
- 10...30 VDC
- Schválenie/zhoda
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Svetelný skener
- Séria
- R090K
- Rozmer
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- Rozhranie
- PNP NO/NC
- Princíp fungovania
- Photoelectric sensor
- Princíp optickej činnosti
- Diffuse sensor, (energetic)
- Charakteristika lúča
- Divergent
- Typ svetla
- LED Red light
- Rozsah
- 0...500 mm
- Pripojenie
- Connector, M8x1, 4-pin
- Materiál puzdra
-
PC
PBT - Snímací povrch materiálu
- PMMA
- Prevádzkové napätie Ub
- 10...30 VDC
- Schválenie/zhoda
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Odrazová svetelná bariéra
- Séria
- R090K
- Rozmer
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- Rozhranie
- PNP NO/NC
- Princíp fungovania
- Photoelectric sensor
- Princíp optickej činnosti
- Retroreflective sensor
- Charakteristika lúča
- Divergent
- Typ svetla
- LED Red light
- Veľkosť svetelného bodu
- Ø 105 mm at 2 m
- Rozsah
- 0...5 m
- Pripojenie
- Connector, M8x1, 4-pin
- Materiál puzdra
-
PC
PBT - Snímací povrch materiálu
- PMMA
- Prevádzkové napätie Ub
- 10...30 VDC
- Schválenie/zhoda
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Senzor s priechodným lúčom
- Séria
- R090K
- Rozmer
- 10.7 x 43.5 x 19.5 mm
- Rozhranie
- PNP NO/NC
- Princíp fungovania
- Photoelectric sensor
- Princíp optickej činnosti
- Through-beam sensor
- Charakteristika lúča
- Divergent
- Typ svetla
- LED Red light
- Rozsah
- 0...20 m
- Pripojenie
- Connector, M8x1, 4-pin
- Materiál puzdra
-
PC
PBT - Snímací povrch materiálu
- PMMA
- Prevádzkové napätie Ub
- 10...30 VDC
- Schválenie/zhoda
-
cULus
CE
UKCA
WEEE
Downloads
-
Photoelectric sensors BOS R090K for the versatile detection of objects