25.10.2017
Meranie polohy s integr. rozhr. Profibus
Magnetostrikčné snímače na meranie pozície na použitie v oblastiach s nebezpečenstvom výbuchu
Riadiace a uzatváracie ventily sa používajú na prepravu oleja a plynu v rafinériách a petrochemických zariadeniach. Nastavenie ventilov regulujú systémy merajúce polohu. Pretože práve v drsných prostrediach pracujú maximálne spoľahlivo. Ak sa ochrane proti výbuchu pripisuje maximálna priorita, presvedčí náš certifikovaný systém na meranie polohy BTL7-T500. Pretože vďaka mnohým medzinárodným certifikáciám, ako sú ATEX a IECex, ponúka široké spektrum použitia, vysokú spoľahlivosť a bezpečnú prevádzku. Merací systém nepodliehajúci opotrebeniu sa hodí aj na priebežné meranie hladiny – napr. v nádržiach v rafinérii. Mimoriadne zaujímavé je jeho rozhranie Profibus. Umožňuje jednoduchú inštaláciu systému na meranie polohy a rýchlu diagnostiku možných chýb. Vďaka tomu sa skráti uvedenie zariadení do prevádzky a údržba pri servisných zásahoch, takže BTL7-T500 vám ušetrí čas aj náklady.
Špeciálne funkcie
- Použitie v oblastiach s nebezpečenstvom výbuchu, zóna 0 a zóna 1
- Presné polohovanie s rozlíšením 1 μm
- Súčasné meranie rýchlosti a polohy v jednom systéme
- Časovo nenáročné uvedenie do prevádzky, flexibilné úpravy a rýchla diagnostika pomocou rozhrania Profibus
- Bezdotyková verzia nepodliehajúca opotrebeniu a necitlivá na znečistenie
Downloads
-
Position measurement with integrated Profibus interface