15.05.2018
Magneticky kódovaný systém merania dráhy
Univerzálne použitie – aj v náročných podmienkach
Inkrementálny magneticky kódovaný systém merania dráhy BML SF2 bol vyvinutý na univerzálne a spoľahlivé použitie v aplikáciách, kde sa vyžaduje zladenie vyšších montážnych tolerancií s vysokým výkonom systému. Vďaka tomu sa aj pri montážnych vzdialenostiach do 1,0 mm dá ešte dosiahnuť presnosť systému ±12 μm. Kompaktná konštrukcia a nízka vlastná hmotnosť umožňujú jednoduchú integráciu meracieho systému. A to vo veľmi stiesnených priestorových podmienkach a vo vysokodynamických aplikáciách.
BML SF2 disponuje analógovými rozhraniami sin/cos alebo digitálnymi rozhraniami A/B/Z a vďaka tomu umožňuje jednoduché spojenie s inkrementálnymi vstupnými kartami. Stav systému zistíte komfortne podľa integrovanej LED diódy. Ide o cennú pomôcku nielen pri montáži, uvádzaní do prevádzky a počas nej, ale aj pri nastavovaní, napr. pri potrebe zmeny vystrojenia stroja.
Vďaka svojej veľkej flexibilite a robustnosti je magneticky kódovaný systém merania dráhy BML SF2 ideálnym partnerom pri náročných aplikáciách pri výrobe špeciálnych obrábacích strojov, pre stroje na trieskové obrábanie, rezanie a tvárnenie. A pri všetkých aplikáciách, kde iné riešenia na meranie dráhy a uhlov neposkytujú potrebnú presnosť a montážnu toleranciu.
Špeciálne funkcie
- Spoľahlivý: Bezdotykový princíp merania bez opotrebenia
- Univerzálny: meracie dĺžky do 48 m, vysoká presnosť systému do ±12 µm
- Úspora času: veľká snímacia vzdialenosť do 1,8 mm na zjednodušenie montáže
- Komfort: Stavová LED dióda na bezpečnú prevádzku
- Maximálne možnosti integrácie: mimoriadne kompaktná konštrukcia nepotrebuje skoro žiadne miesto
Súvisiace témy
Downloads
-
Magnetic Encoder System BML SF2