Prihlásiť

Prihláste sa pre individuálny výpočet ceny.

Zabudli ste heslo?
REGISTRÁCIA AKO SPOLOČNOSŤ

Skontrolujeme, či už u nás máte číslo zákazníka, aby sme s ním mohli prepojiť Váš nový online účet.

Registrovať

Kontakt & Technická podpora

Produkty
Odvetvia a Riešenia
Služby
Spoločnosť

31.10.2018

IO-Link konv. pre analóg. vstup. a výstup. signály

Zmena analógových signálov na signály IO-Link s úsporou nákladov

Zmena analógových signálov na signály IO-Link

Vo väčšine zariadení a strojov tvoria analógové signály približne desať percent existujúceho zdroja údajov. Pripojenie a integrovanie analógových vstupných/výstupných signálov spôsobujú však vysoké náklady. Vaša inštalácia tak vyžaduje tienené vedenia a reguláciu drahých vstupných skupín s viacerými kanálmi.

S IO-Link konvertormi Balluff sa to zmení šmahom ruky. Pre zariadenia s obmedzeným výskytom analógových hodnôt otvárajú citeľný potenciál pre úsporu nákladov. Namiesto drahých tienených káblov môžete používať jednoduché netienené 3-žilové vedenia. Pritom vám neutralita signálov hlavných skupín IO-Link v kombinácii s IO-Link konvertormi poskytuje maximálnu variantnosť signálov.

Prostredníctvom našich IO-Link konvertorov môžete tak využívať rôzne vstupné/výstupné prúdové a napäťové signály v jednom konštrukčnom celku.

Špeciálne funkcie

  • zmena analógových vstupných/výstupných signálov na IO-Link
  • možnosť konfigurácie napäťových/prúdových signálov, Pt-snímača alebo termoelektrického článku
  • k dispozícii sú rôzne prúdové/napäťové rozhrania (0 - 10 V, 5 - 10 V, -10 - +10 V, 0 - 5 V, -5 - +5 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA)
  • nastaviteľné rozlíšenie (10 - 16 Bit)
  • vysoký druh krytia pre náročné okolité podmienky

IO-Link konvertory pre analógové vstupné a výstupné signály

Súvisiace témy

Downloads

  • IO-Link Converter for Analog In- and Output Signals

Máte nejaké ďalšie otázky? Neváhajte nás, prosím, kontaktovať.

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]