07.05.2019
Indukčný väzbový člen pre spoľahlivý prenos energie
Nepodliehajúci opotrebovaniu, bezdotykový, výkonný
Mnohé aplikácie si vyžadujú bezdotykový prenos čo najväčšieho množstva energie. Nový indukčný väzbový člen od spoločnosti Balluff je na to optimálny. Pretože prenáša elektrický výkon až do 120 W cez vzduchovú medzeru – od stacionárnej jednotky (Base) k mobilnej (Remote). Vzdialenosť prenosu medzi jednotkou Base a Remote pritom môže byť až 4 mm, pri dovolenom axiálnom posunutí ≤ 4 mm.
Systém má interné monitorovanie teploty, ktoré chráni indukčný väzbový člen pred prehriatím. Keď sa aktivuje monitorovanie teploty, uskutoční sa automatické opätovné spustenie, hneď ako sa systém ochladí. V prípade skratu alebo nadmerného prúdu sa na jednotke Base vypne prenos energie. Opätovné spustenie sa uskutoční automaticky, keď sa porucha odstráni. Na vizualizáciu prevádzkového stavu je do jednotky Base integrovaný LED indikátor.
Špeciálne vlastnosti
- prenos vysokých výkonov (až do 120 W)
- žiadne mechanické opotrebovanie
- úplne bez potreby údržby
- vysoký stupeň ochrany (IP67) – vhodný pre drsné prostredie
- interné monitorovanie teploty chráni pred prehriatím
- prevádzkový režim sa vizualizuje na jednotke Base
Downloads
-
Inductive Coupler for reliable transmission of energy