30.03.2023
Indukčné spojky pre Washdown aplikácie
S IO-Link rozhraním a condition monitoring funkciami
Indukčné spojky BIC s IO-Link komunikáciou sú nenahraditeľné v mnohých aplikáciách vďaka bezkontaktnému prenosu dát a energie. Naše nové indukčné spojky v puzdrách z nehrdzavejúcej ocele sú určené pre prácu v náročných podmienkach.
Indukčné spojky majú trvalý výstupný prúd do 2 A a komunikačné rozhranie IO-Link. Umožňuje plynulú a rýchlu výmenu údajov medzi zariadením IO-Link a IO-Link mastrom, ako aj napájanie snímačov a akčných členov. Jedinečnou funkciou je druhý konfigurovateľný kanál IO-Link, ktorý môžete použiť napríklad na monitorovanie vibrácií stroja. Umožní včas odhaliť odchýlky a zahájiť protiopatrenia, aby k odstávke stroja nedošlo.
Spojky BIC M30 s krytím IP67 a schválením UL sú vhodné najmä na bezkontaktné pripojenie nástrojov osadených snímačmi v robotike. Sú vhodné aj na použitie v otočných montážnych stoloch vo výrobe a v baliacich strojoch v skladoch s rozsahom prevádzkových teplôt od -5 do +70 °C.
Spojky BIC G30 pre washdown aplikácie spĺňajú náročné hygienické požiadavky: trieda ochrany IP69K a certifikácie Ecolab, UL. BIC G30 majú aj rozšírený rozsah prevádzkových teplôt od -25 do +85 °C.
Výhody
- Obojsmerná komunikácia COM2/COM3 IO-Link
- Druhý IO-Link komunikačný kanál určený na condition monitoring dáta
- Detekcia vibrácií
- Výstupný prúd 1,5 A (max. 2 A), vzduchová medzera 0...3 mm
M30 - Base
- Funkcia
- IO-Link
- Typ signálu
- bi-directional
- Prenosová vzdialenosť
- 0...5 mm
- Komponent
- Base
- Pripojenie
- Connector, M12x1-Male, 4-pin
- Menovité prevádzkové napätie Ue
- 24 VDC
- Materiál puzdra
- Stainless steel, -
- Rozmer
- Ø 30 x 85 mm
- Okolitá teplota
- -5...70 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Prenosová rýchlosť
-
COM2 (38.4 kBaud)
COM3 (230.4 kBaud)
Diagnostic channel: COM2 (38.4 kBaud) - Čas aditívneho cyklu
- 0 ms
- Spracovanie údajov IN
-
0…32 bytes
Diagnostic channel: 2 bytes - Spracovanie údajov OUT
-
0…32 bytes
Diagnostic channel: 1 byte - Režim SIO
- no
- Sekundárne funkcie
-
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration - Sekundárne funkcie na monitorovanie stavu
-
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
Remote
- Funkcia
- IO-Link
- Typ signálu
- bi-directional
- Prenosová vzdialenosť
- 0...5 mm
- Komponent
- Remote
- Pripojenie
- Connector, M12x1-Female, 5-pin
- Výstupné napätie
- 24 VDC
- Menovitý výstupný prúd
- 1.5 A
- Výstupný prúd max.
- 2.2 A
- Materiál puzdra
- Stainless steel, -
- Rozmer
- Ø 30 x 85 mm
- Okolitá teplota
- -5...70 °C
- Stupeň krytia IP
- IP67
- Prenosová rýchlosť
-
COM2 (38.4 kBaud)
COM3 (230.4 kBaud) - Čas aditívneho cyklu
- 0 ms
- Spracovanie údajov IN
- 0…32 bytes
- Spracovanie údajov OUT
- 0…32 bytes
- Režim SIO
- no
- Sekundárne funkcie
-
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration - Sekundárne funkcie na monitorovanie stavu
-
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
G-30 - Base
- Funkcia
- IO-Link
- Typ signálu
- bi-directional
- Prenosová vzdialenosť
- 0...5 mm
- Komponent
- Base
- Pripojenie
- Connector, M12x1-Male, 4-pin
- Menovité prevádzkové napätie Ue
- 24 VDC
- Materiál puzdra
- Stainless steel, -
- Rozmer
- Ø 30 x 85 mm
- Okolitá teplota
- -25...85 °C
- Stupeň krytia IP
-
IP67
IP68
IP69K - Prenosová rýchlosť
-
COM2 (38.4 kBaud)
COM3 (230.4 kBaud)
Diagnostic channel: COM2 (38.4 kBaud) - Čas aditívneho cyklu
- 0 ms
- Spracovanie údajov IN
-
0…32 bytes
Diagnostic channel: 2 bytes - Spracovanie údajov OUT
-
0…32 bytes
Diagnostic channel: 1 byte - Režim SIO
- no
- Sekundárne funkcie
-
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration - Sekundárne funkcie na monitorovanie stavu
-
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
Remote
- Funkcia
- IO-Link
- Typ signálu
- bi-directional
- Prenosová vzdialenosť
- 0...5 mm
- Komponent
- Remote
- Pripojenie
- Connector, M12x1-Female, 5-pin
- Výstupné napätie
- 24 VDC
- Menovitý výstupný prúd
- 1.5 A
- Výstupný prúd max.
- 2.2 A
- Materiál puzdra
- Stainless steel, -
- Rozmer
- Ø 30 x 85 mm
- Okolitá teplota
- -25...85 °C
- Stupeň krytia IP
-
IP67
IP68
IP69K - Prenosová rýchlosť
-
COM2 (38.4 kBaud)
COM3 (230.4 kBaud) - Čas aditívneho cyklu
- 0 ms
- Spracovanie údajov IN
- 0…32 bytes
- Spracovanie údajov OUT
- 0…32 bytes
- Režim SIO
- no
- Sekundárne funkcie
-
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration - Sekundárne funkcie na monitorovanie stavu
-
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
Downloads
-
Inductive Coupler with IO-Link and Condition Monitoring – Smart Automation and Monitoring System