Prihlásiť

Prihláste sa pre individuálny výpočet ceny.

Zabudli ste heslo?
REGISTRÁCIA AKO SPOLOČNOSŤ

Skontrolujeme, či už u nás máte číslo zákazníka, aby sme s ním mohli prepojiť Váš nový online účet.

Registrovať

Kontakt & Technická podpora

Produkty
Odvetvia a Riešenia
Služby
Spoločnosť

12.02.2021

Indukčné snímače IO-Link s veľkou spínacou vzdialenosťou

Flexibilné využitie veľkého dosahu snímania

Indukčné snímače IO-Link s veľkou spínacou vzdialenosťou

Pri indukčných snímačoch s IO-Link sa dá spínacia vzdialenosť uložiť do pamäte flexibilne a vhodne pre konkrétne použitie. Aj výstupný signál sa dá rôzne nastavovať tak, aby sa snímač dal napríklad použiť ako rozpájací alebo spájací kontakt. Doplnkovo môže snímač vydávať výstražné signály, ak zaznamenávaný objekt opustí oblasť snímania alebo sa priblíži príliš blízko k snímaču. Tak sa dá v predstihu zabrániť dokonca aj kolíziám.

Okrem toho snímač IO-Link podporuje vaše monitorovanie stavu. S parametrami, ako je vnútorná teplota snímača alebo detekcia prepätia/podpätia a počítadlom hodín prevádzky je možné odvodiť závery o podmienkach pri používaní.
Nie je dostupné IO-Link? Využite doplnkový adaptér na rozpoznanie a uloženie do pamäte, na nastavenie mnohých parametrov funkcií aj bez IO-Link.

Zvláštnosti

  • Veľké spínacie vzdialenosti až do 11 mm, so zodpovedajúcou možnosťou uloženia do pamäte
  • Použitie v IO-Link alebo v režime SIO
  • Konfigurovateľný spínací výstup/spínacia logika
  • Funkcie monitorovania stavu

Indukčné snímače IO-Link s veľkou spínacou vzdialenosťou

Downloads

  • Inductive IO-Link sensors with extended switching distance

Máte nejaké ďalšie otázky? Neváhajte nás, prosím, kontaktovať.

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]