Zaloguj

Proszę się zalogować w celu indywidualnej kalkulacji ceny.

Zapomniałeś hasła?
ZAREJESTRUJ SIĘ JAKO FIRMA

Sprawdzimy, czy masz już u nas numer klienta, aby połączyć z nim nowe konto internetowe.

Zarejestruj

Kontakt & Wsparcie techniczne

Produkty
Branże i Rozwiązania
Usługi
Firma
Ściągnij

BFT0008

Dostępny

S-BFT T

Kod produktu:

BFT 6025-FC002-A06A1A-S4

Ładowanie...
Zakres pomiarowy
-30...150 °C
Element pomiarowy
Pt1000
Napięcie robocze Ub
10...30 VDC
Wyjście analogowe
Analogowy, natężenie 4…20 mA
Przyłącze
Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Długość montażowa
25 mm
Złącze procesowe
NPT 1/4" na zewnątrz
Materiał złącza
Stal nierdzewna (1.4571)
Materiał obudowy
Stal nierdzewna (1.4571)
Maks. wytrzymałość na ściskanie
270 bar
Temperatura otoczenia
-40...85 °C
Stopień ochrony
IP67, IP69, IP69K
Dopuszczenie / Zgodność
CE
cULus
WEEE
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Usuwanie

Zasilacze Heartbeat z interfejsem IO-Link

Przewody przyłączeniowe ze złączem

IO-Link sensor/ actuator hubs

Konwerter sygnału

ECLASS 10.1
27-20-02-08
ECLASS 11.0
27-20-02-08
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-08
ECLASS 8.1
27-20-02-08
ETIM 6.0
EC002994
ETIM 7.0
EC002994
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105
eCl@ss 4.1
27-20-02-08
eCl@ss 5.1.3
27-20-02-08
eCl@ss 9.0
27-20-02-08
eCl@ss 9.1
27-20-02-08

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław