Zaloguj

Proszę się zalogować w celu indywidualnej kalkulacji ceny.

Zapomniałeś hasła?
ZAREJESTRUJ SIĘ JAKO FIRMA

Sprawdzimy, czy masz już u nas numer klienta, aby połączyć z nim nowe konto internetowe.

Zarejestruj

Kontakt & Wsparcie techniczne

Produkty
Branże i Rozwiązania
Usługi
Firma
Ściągnij

BNI003T

Koncentratory sygnałów z interfejsem IO-Link

Kod produktu:

BNI IOL-104-S01-Z012-C01

Ładowanie...
Interfejs
IO-Link 1.0
Napięcie robocze Ub
18...30.2 VDC
Przyłącze (COM 1)
M12x1-Męski, 4-stykowe, A-kodowany
Gniazda przyłączeniowe
8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
Wejścia cyfrowe
16x PNP, Typ2
Wejścia/wyjścia konfigurowalne
nie
Nadzorowanie pojedynczego kanału
tak
Funkcja dodatkowa
Identyfikacja 2 bajtowa
Prąd sumaryczny US, czujnik
4 A
Materiał obudowy
Cynk, Odlew ciśnieniowy
Wymiary
68 x 31.8 x 181.5 mm
Temperatura otoczenia
-5...70 °C
Stopień ochrony
IP67, stan skręcony
Prędkość transmisji
COM2 (38.4 kbit/s)
Min. cykl danych procesowych
18 ms
Dane procesowe wejściowe
6 bytes
Dokumentacja techniczna
  • Arkusz danych.

  • Usuwanie

Rozdzielacze Y

Pomoc nastawcza/ narzędzie

Osłony ochronne/ obudowy ochronne

Wyposażenie mechaniczne

Zasilacze Heartbeat z interfejsem IO-Link

Przewody przyłączeniowe ze złączem

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

Trójniki

Zasilacze na szynę DIN

ECLASS 10.1
27-24-26-02
ECLASS 11.0
27-24-26-02
ECLASS 5.1.4
27-24-26-02
ECLASS 6.2
27-24-26-02
ECLASS 8.1
27-24-26-02
ETIM 4.0
EC001599
ETIM 5.0
EC001599
ETIM 6.0
EC001599
ETIM 7.0
EC001599
UNSPSC 11
39121306
UNSPSC 7.0901
39121306
eCl@ss 4.1
27-25-01-01
eCl@ss 5.1.3
27-24-26-02
eCl@ss 9.0
27-24-26-04
eCl@ss 9.1
27-24-26-02

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław