Ten produkt nie jest obecnie dostępny w naszym sklepie internetowym. Prosimy o kontakt z nami.
Wniosek o kontakt
dostępne na życzenie. Prosimy o kontakt z naszym działem sprzedaży. Prosimy o skorzystanie z udostępnionego formularza kontaktowego.
Zalecana alternatywa
BIP001Y
BIP LD2-T017-01-EP00,5-S4
- Wymiary
- 35 x 35 x 31 mm
- Kształt obudowy
- prostopadłościenny
- Przyłącze
- Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 3-stykowe, 1.00 m, PUR
- Przewód ekranowany
- nie
- Materiał obudowy
- PA
- Zakres pomiarowy
- 0...14 mm
- Interfejs
- IO-Link 1.0
- Powtarzalność wg BWN
- ±80.0 µm
- Maks. nieliniowość
- ±250 µm
- Napięcie robocze Ub
- 18...30 VDC
- Temperatura otoczenia
- -25...70 °C
- Stopień ochrony
- IP67
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cURus
WEEE
-
Arkusz danych.
-
Certyfikat MTTF.
-
Usuwanie
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-02
- ECLASS 8.1
- 27-27-07-02
- ETIM 4.0
- EC001818
- ETIM 5.0
- EC001818
- ETIM 6.0
- EC001818
- ETIM 7.0
- EC001818
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-02