19.07.2018
Termiczne czujniki przepływu
Kontrola natężenia przepływu z funkcją przełączania
Ciągła kontrola mediów procesowych w maszynach i urządzeniach decydująco przyczynia się do bezpieczeństwa procesów. Oprócz ciśnienia i temperatury trzeba mieć przy tym na oku również przepływ.
Za pomocą termicznych czujników przepływu marki Balluff odczytasz przepływ mediów płynnych w bezpośrednim kontakcie, na przykład w maszynach narzędziowych, pompach i sprężarkach. W ten sposób nasze wytrzymałe czujniki przepływu zagwarantują sprawność Twojej maszyny.
Na podstawie zmniejszenia natężenia przepływu rozpoznają na przykład awarię pompy tłoczącej, zapchanie filtrów czy nieszczelność w systemie węży. Albo nadzorują w centrach obróbczych przepływ środka chłodząco-smarującego, aby zagwarantować ochronę i trwałość narzędzi.
Ponadto nasze czujniki przepływu przekonują przy kontroli innych mediów płynnych, takich jak płyn chłodzący, pokazując swoje zalety w najróżniejszych aplikacjach.
Najważniejsze cechy
- bezpośredni pomiar przepływu mediów płynnych
- brak ruchomych części, a dzięki temu odporność na zanieczyszczenia
- Formy konstrukcyjne do wkręcania lub montażu inline w zależności od natężenia przepływu/średnicy rury
- prosta integracja dzięki wytrzymałej wtyczce M12
- wizualizacja natężenia przepływu za pomocą panelu diodowego lub wyświetlacza
Powiązane tematy
Downloads
-
Thermal Flow Controllers