07.05.2019
Sprzęgła indukcyjne do niezawodnego przesyłania energii
Brak zużycia, bezdotykowa zasada działania, wydajność
Wiele aplikacji wymaga bezdotykowego przesyłania możliwie dużej energii. Nowe sprzęgło indukcyjne marki Balluff jest optymalnym rozwiązaniem do tego celu. Przesyła ono moc elektryczną do 120 W przez szczelinę powietrzną - z jednostki stacjonarnej (Base) do jednostki mobilnej (Remote). Odległość pomiędzy jednostkami Base i Remote może wynosić przy tym do 4 mm, przy dopuszczalnym przesunięciu osiowym ≤ 4 mm.
System wyposażony jest w wewnętrzną kontrolę temperatury, która chroni go przed przegrzaniem. Jeśli kontrola temperatury zostanie wyzwolona, ponowny rozruch nastąpi automatycznie wówczas, gdy tylko system się ostudzi. W razie zwarcia lub zbyt wysokiego prądu po stronie jednostki Base przesyłanie energii zostanie wyłączone. System uruchomi się ponownie automatycznie, gdy usterka zostanie usunięta. W celu wizualizacji stanu roboczego po stronie jednostki Base umieszczono wskaźnik diodowy.
Najważniejsze cechy
- przesyłanie wysokich mocy (do 120 W)
- brak zużycia mechanicznego
- urządzenie w pełni bezobsługowe
- wysoki stopień ochrony (IP67) – urządzenie przeznaczone do surowych warunków
- wewnętrzna kontrola temperatury chroni przed przegrzaniem
- tryb roboczy jest wizualizowany po stronie jednostki Base
Downloads
-
Inductive Coupler for reliable transmission of energy