25.10.2017
Przetwornik położenia z interfejsem Profibus
Przetworniki położenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem
Zawory sterujące i odcinające są wykorzystywane przy wydobyciu ropy i gazu, m.in. w rafineriach i zakładach petrochemicznych. Ustawienie zaworu jest kontrolowane przez systemy pomiaru położenia, ponieważ działają one absolutnie niezawodnie nawet w bardzo trudnych warunkach. Firma Balluff ma w swojej ofercie rozwiązania dedykowane do stref zagrożonych wybuchem, których przykładem jest przetwornik położenia BTL7-T500. Nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań i gwarantuje niezawodność oraz bezpieczeństwo. Spełnia przy tym wymagania standardów m.in.ATEX i IECex, Ze względu na brak zużycia można go również stosować do ciągłego pomiaru poziomu, na przykład w zbiornikach w rafinerii. Szczególnie interesującą cechą jest obecność interfejsu Profibus. Umożliwia to łatwą instalację przetwornika położenia i kompleksową diagnostykę, skracając tym samym czas uruchamiania i serwisowania urządzeń oraz minimalizuje nakłady finansowe.
Najważniejsze cechy
- do zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem 0 i 1
- precyzyjne pozycjonowanie z rozdzielczością 1-μm
- jednoczesny pomiar pozycji i prędkości w jednym systemie
- oszczędność czasu podczas uruchamiania i zdalna diagnostyka (Profibus)
- bezdotykowy, niepodlegający zużyciu, niewrażliwy na zanieczyszczenia
Powiązane tematy
Downloads
-
Position measurement with integrated Profibus interface