04.02.2021
Podkładki kablowe o szerokim zakresie zastosowań
Inteligentny system automatyki i monitoringu
Nowe przekładki kablowe BAM IA-XA-033 pomogą Państwu w elastycznym okablowaniu maszyn i instalacji. Można szybko i sprawnie zamontować kable sensoryczne, magistralowe i zasilające o różnych średnicach. W tym celu dostępna jest szeroka gama różnych wariantów.
Dystansery kablowe są częścią naszego Inteligentnego Systemu Automatyki i Monitoringu SAMS. Oznaczenie SAMS oznacza filozofię kompleksowej automatyzacji firmy Balluff. Inteligentny System Automatyki i Monitoringu z jednej strony zawiera wiele dodatkowych funkcji i informacji o poszczególnych komponentach, a z drugiej strony charakteryzuje się jednolitą i ustandaryzowaną koncepcją obsługi, konfiguracji i diagnostyki.
SAMS idealnie nadaje się do obszarów o wysokich standardach higieny. Oznacza to, że możesz używać naszych dystansów w trudnych warunkach, takich jak obszary zmywania. Dzięki materiałom zgodnym z FDA są one odporne na działanie najbardziej agresywnych środków czyszczących i dezynfekujących. Ponadto przekładki te posiadają certyfikat Ecolab. Montażu pozwala na wykorzystanie przekładek w różnych zastosowaniach. Idealnie nadają się na przykład do montażu na ścianie, jak również do korytek siatkowych i kablowych. Ponadto, dzięki dobrej koncepcji konstrukcyjnej, części można szybko i łatwo ze sobą łączyć.
Cechy szczególne
- łatwy montaż
- wydajne okablowanie
- szybkie czyszczenie
- łatwe kaskadowanie
- certyfikat Ecolab
Powiązane tematy
Downloads
-
Cable spacer with wide range of applications