12.09.2018
Odporne na pola magnetyczne indukcyjne czujniki Faktor 1 z czołem ze stali nierdzewnej
Najwyższe bezpieczeństwo działania w bardzo trudnym otoczeniu
Dzięki zastosowaniu nowej technologii otrzymasz w firmie Balluff czujniki indukcyjne Faktor 1 z czołem stalowym w wersji M18, zapewniające wysokie bezpieczeństwo działania w bardzo trudnym otoczeniu. W kompletnej obudowie ze stali nierdzewnej doskonale nadają się do detekcji zmiennych obiektów (stal, aluminium, mosiądz, miedź itd.), które wykrywają przy identycznej odległości przełączania (bez współczynnika redukcji).
Nawet w bezpośrednim kontakcie z wykrywanym obiektem są nadzwyczaj niezawodne, ponieważ wytrzymała powierzchnia aktywna została skonstruowana tak, by była odporna na uderzenia oraz obciążenia mechaniczne i agresywne media.
Nasze czujniki Faktor 1 z czołem stalowym są odporne na pola magnetyczne, tzn. nie ulegają zakłóceniu przez silne pola elektromagnetyczne, jakie występują w urządzeniach do hartowania indukcyjnego lub urządzeniach spawalniczych. Dzięki opcjonalnej powłoce ceramicznej również odpryski spawalnicze nie stanowią żadnego problemu.
Najważniejsze cechy
- wysoka odległość przełączania dla metali żelaznych i kolorowych
- odporność na pola magnetyczne oraz bardzo wytrzymała powłoka ceramiczna do zastosowań w surowych warunkach
- stopień ochrony IP68 i rozszerzony zakres temperaturowy w celu spełnienia najwyższych wymagań
- wysoka precyzja i elastyczne zastosowanie również w przypadku zmiennych obiektów
Powiązane tematy
Downloads
-
Magnetic-field immune, Factor 1, steel face inductive sensors