Zaloguj

Proszę się zalogować w celu indywidualnej kalkulacji ceny.

Zapomniałeś hasła?
ZAREJESTRUJ SIĘ JAKO FIRMA

Sprawdzimy, czy masz już u nas numer klienta, aby połączyć z nim nowe konto internetowe.

Zarejestruj

Kontakt & Wsparcie techniczne

Produkty
Branże i Rozwiązania
Usługi
Firma

27.04.2023

Nowy system pomiaru położenia pola magnetycznego BMP - z rozszerzoną funkcjonalnością

Łatwa integracja i elastyczna konfiguracja

Nowy system pomiaru położenia pola magnetycznego BMP - z większą funkcjonalnością

Inteligentna fabryka ze swoimi złożonymi liniami produkcyjnymi wymaga dużej elastyczności. Często trudno jest to pogodzić z wysoką jakością procesów i produktów. Tutaj ważne jest, aby zawsze mieć wgląd w swoje procesy robocze. Właśnie w tym może pomóc system pomiaru położenia pola magnetycznego BMP firmy Balluff: zapewnia ciągłe, bezdotykowe sprzężenie zwrotne pozycji, umożliwiając w ten sposób niezawodne i bezobsługowe monitorowanie bieżących procesów.

Niezależnie od tego, czy chcesz kontrolować montaż np. w przemyśle motoryzacyjnym, czy też szybko dopasować zmienione formaty i parametry procesów w przemyśle opakowaniowym, podczas gdy ruchy układów pneumatycznych pracują synchronicznie: Dzięki BMP produkcja jest pod kontrolą.

Jeszcze większa elastyczność

Czas to pieniądz. Dlatego dzięki nowemu BMP firmy Balluff możesz bez zbędnych ceregieli zwiększyć przejrzystość produkcji i tym samym zapobiec błędom i awariom: System jest kompatybilny zarówno z magnesami ustawionymi promieniowo, jak i osiowo, a to znaczy, że odpowiada indywidualnym potrzebom

Konfigurowalne parametry zgodnie z wymaganiami aplikacji

Ważnym elementem nowego BMP jest koncepcja konfigurowalna: jeśli Twoja aplikacja wymaga wysokiej dynamiki i/lub powtarzalności, przed uruchomieniem możesz skonfigurować te parametry zgodnie z Twoimi potrzebami.

Odporne siłowniki pneumatyczne są często stosowane w zautomatyzowanych procesach produkcyjnych. Dla wielu wymagających zadań w technice automatyzacji niezbędne jest dokładne monitorowanie całego procesu ruchu siłowników.

Monitorowanie pozycji tłoka w siłownikach pneumatycznych

Nasze systemy pomiaru położenia pola magnetycznego są optymalnym rozwiązaniem do monitorowania pozycji tłoka na siłownikach pneumatycznych. Instalowane szybko i intuicyjnie, bezdotykowo wykrywają końcowe pozycje tłoka, a tym samym bez zużywania się niezawodnie zapewniają bezpieczne ruchy i procesy w Twojej maszynie lub instalacji.

Cechy szczególne

  • przejrzystość: ciągłe sprzężenie zwrotne położenia w najmniejszych przestrzeniach
  • możliwość integracji: wykrywa magnesy promieniowe i osiowe
  • bezpieczne dla procesu: niski dryf temperatury, bardzo dobra kompatybilność elektromagnetyczna
  • możliwość dostosowania: konfiguracja produktu zgodna z wymaganiami klienta
  • cyfrowa komunikacja: idealny do monitorowania stanu, konserwacji predykcyjnej i zmiany formatu dzięki dodatkowym danym udostępnianym poprzez IO-Link

Downloads

  • Magnetic field positioning system BMP – with more functionality

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław