09.06.2022
Nowa generacja wzmacniaczy do głowic optycznych
Prosta integracja i obsługa głowic optycznych BOH za pośrednictwem interfejsu IO-Link
Nowa seria wzmacniaczy BAE wyposażona jest w interfejs komunikacyjny IO-Link. Oznacza to, że precyzyjne miniaturowe głowice pomiarowe i uniwersalne bariery świetlne Balluff można w prosty sposób integrować z systemami sieciowymi. IO-Link umożliwia monitorowanie ważnych parametrów systemu i danych procesowych, takich jak czas pracy, temperatura, skoki napięcia i siła sygnału - co stanowi duży krok w kierunku predykcyjnego utrzymania ruchu.
Intuicyjne i niezawodne
Wyświetlacz OLED i dobrze widoczne diody LED na wzmacniaczach pomagają w szybkim uruchomieniu czujnika, zapewniając bezpośrednie informacje zwrotne. Podczas pracy diody LED niezawodnie sygnalizują stan przełączenia, działanie i przeciążenie oraz ostrzegają, gdy tylko osiągnięty zostanie niestabilny zakres. Wszystkie wbudowane opcje, takie jak czułość, przełączanie pomiędzy trybami pracy czy zasada pomiaru, są - w zależności od modelu - łatwo regulowane za pomocą przycisków na urządzeniu i/lub za pośrednictwem interfejsu IO-Link.
Cztery warianty pozwalają na wybór optymalnego rozwiązania do każdej apliakcji
Wszystkie dostępne głowice optyczne BOH mogą współpracować z jedną z czterech wersji wzmacniaczy BAE SA-OH, zgodnie z wymaganiami użytkownika.
We wzmacniaczach z wbudowanym wyświetlaczem można dokonywać ustawień bezpośrednio na samym urządzeniu lub konfigurować je za pośrednictwem IO-Link. Wzmacniacze te oferują również wyjątkowo szeroki zakres funkcji i opcji - na przykład częstotliwość przełączania do 4 kHz do szybkiego zliczania elementów. Ponadto można wydłużyć czas impulsu w przypadku wykrywania obiektów szybko przemieszczających się, które nie znajdują się w polu działania czujnika wystarczająco długo.
Jeśli użytkownik chce parametryzować głowice optyczne za pomocą wzmacniaczy wyłącznie przez IO-Link, w naszej ofercie znajdują się również szczególnie małe i kompaktowe wzmacniacze bez wyświetlacza.
Wzmacniacze z wyjściem analogowym i częstotliwością przełączania 8 kHz są odpowiednie do monitorowania procesów ciągłych. Umożliwia to wykorzystanie pełnego zakresu sygnału.
Do typowych zastosowań oferujemy również wzmacniacze z wbudowanymi potencjometrami do bezpośredniej i intuicyjnej regulacji czułości - lub alternatywnie z przyciskami automatycznego uczenia.
Wszechstronne zastosowania dzięki różnym trybom pracy
Nowa seria wzmacniaczy BAE może być elastycznie dostosowana do konkretnych wymagań. Stabilne środowisko, trudne warunki, zadania wymagające dużej szybkości, wiele czujników obok siebie i wiele innych: różne tryby pracy sprawiają, że wzmacniacze niesłychanie uniwersalne.
Tryb jednego lub dwóch punktów przełączających: ogólne wykrywanie krawędzi w stabilnych środowiskach
Tryb okna: wykrywanie obecności w trudniejszych warunkach środowiskowych
Tryb dynamiczny: krótkie impulsy do szybkich procesów, takich jak liczenie lub kontrola wyrzutu
Tryb progowy: tłumienie wpływów środowiskowych; eliminacja wpływu kurzu, niewspółosiowości, dryftu temperatury
Wybierane tryby prędkości, także dla zadań wymagających dużej szybkości, do 8kHz
Tryb synchronizacji dla maks. ośmiu sąsiadujących zespołów czujników
Wiele trybów zasilania
Cechy szczególne
- Kompatybilny ze wszystkimi głowicami optycznymi i kurtynami świetlnymi BOH
- Zaawansowane diagnostyka dzięki interfejsowi IO-Link
- Możliwość montażu na szynie DIN lub przez otwory montażowe
- Szybka i sprawna konfiguracja, intuicyjna obsługa, łatwa regulacja podczas pracy
- Różne tryby pracy i prędkości dla każdego zastosowania
- Synchronizacja do ośmiu jednostek bez wzajemnego zakłócania się
Wzmacniacz BAE
Micromote - Wzmacniacz do głowic czujników optycznych
- Seria
- SA-OH
- Wymiary
- 15 x 40.1 x 77.3 mm
- Interfejs
- 2x PNP/NPN/przeciwtakt normalnie otwarty/normalnie (NO/NC) IO-Link 1.1
- Wyświetlacz
-
Ekran OLED
Napięcie robocze – zielona dioda
Wyjście 1 aktywne - LED YE
Wyjście 2 aktywne - LED YE
Funkcja alarmu - LED RD
Sync - LED orange - Ustawienie
-
Autosynch.
Kontrast wskaźnika OLED
Tryb licznika
Czas opóźnienia
Funkcja dynamiczna
Zewnętrzna funkcja programowania
Ustawienie fabryczne (Reset)
IO-Link
Przełączanie na jasno/ciemno
Opóźnienie wyłączenia zał./wył.
Tryb SIO/tryb IO-Link
Funkcja okna/funkcja standardowa
Programowanie stat./dyn./man.
Programowanie 1-pkt/2-pkt/dyn.
Synchronizacja wł./wył.
Czułość (punkt przełączania)
Kierunek odczytu wskaźnika OLED
Wzmocnienie
Histereza - Ustawiacz
-
Parametryzacja przez I/O-Link
Przycisk - Przyłącze
- Przewód, 2 m, PUR
- Materiał obudowy
-
PC
PA 12 - Napięcie robocze Ub
- 15...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
WEEE
cULus
UKCA
Micromote - Wzmacniacz do głowic czujników optycznych
- Seria
- SA-OH
- Wymiary
- 12 x 40.1 x 80.5 mm
- Interfejs
- 2x PNP/NPN/przeciwtakt normalnie otwarty/normalnie (NO/NC) IO-Link 1.1
- Wyświetlacz
-
Ekran OLED
Napięcie robocze – zielona dioda
Wyjście 1 aktywne - LED YE
Wyjście 2 aktywne - LED YE
Funkcja alarmu - LED RD
Sync - LED orange - Ustawienie
-
Autosynch.
Kontrast wskaźnika OLED
Tryb licznika
Czas opóźnienia
Funkcja dynamiczna
Zewnętrzna funkcja programowania
Ustawienie fabryczne (Reset)
IO-Link
Przełączanie na jasno/ciemno
Opóźnienie wyłączenia zał./wył.
Tryb SIO/tryb IO-Link
Funkcja okna/funkcja standardowa
Programowanie stat./dyn./man.
Programowanie 1-pkt/2-pkt/dyn.
Synchronizacja wł./wył.
Czułość (punkt przełączania)
Kierunek odczytu wskaźnika OLED
Wzmocnienie
Histereza - Ustawiacz
-
Parametryzacja przez I/O-Link
Przycisk - Przyłącze
- Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe
- Materiał obudowy
-
PC
PA 12 - Napięcie robocze Ub
- 15...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
WEEE
cULus
UKCA
Micromote - Wzmacniacz do głowic czujników optycznych
- Seria
- SA-OH
- Wymiary
- 10 x 32.5 x 77.3 mm
- Interfejs
- 2x PNP/NPN/przeciwtakt normalnie otwarty/normalnie (NO/NC) IO-Link 1.1
- Wyświetlacz
-
Komunikacja - migająca, zielona dioda LED
Wyjście 1 aktywne - LED YE - Ustawienie
-
Tryb licznika
Czas opóźnienia
Funkcja dynamiczna
Zewnętrzna funkcja programowania
Ustawienie fabryczne (Reset)
IO-Link
Przełączanie na jasno/ciemno
Opóźnienie wyłączenia zał./wył.
Tryb SIO/tryb IO-Link
Funkcja okna/funkcja standardowa
Programowanie stat./dyn./man.
Programowanie 1-pkt/2-pkt/dyn.
Czułość (punkt przełączania)
Wzmocnienie
Histereza - Ustawiacz
- Parametryzacja przez I/O-Link
- Przyłącze
- Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe
- Materiał obudowy
-
PA
PA 6 - Napięcie robocze Ub
- 15...30 VDC
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
WEEE
cULus
UKCA
Głowice optyczne BOH
Micromote - głowice czujników optycznych
- Seria
- G02
- Wymiary
- Ø 2 x 8.6 mm
- Interfejs
- do wzmacniacza przełączania
- Zasada działania
- Optyczna głowica czujnika
- Zasada działania optycznego
- Bariera jednokierunkowa
- Charakterystyka wiązki
- Rozbieżny
- Rodzaj światła
- LED ze światłem czerwonym
- Wielkość plamki świetlnej
- Ø 35 mm
- Zasięg
- 0...300 mm
- Przyłącze
- Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Żeński, 1 m, PUR
- Materiał obudowy
- Stal nierdzewna
- Materiał powierzchni aktywnej
- Epoksyd
- Szczegóły instalacji
- Średnica 2.0 mm
- Najmniejsza część typ.
- 0.2 mm
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
WEEE
Micromote - głowice czujników optycznych
- Wymiary
- 22 x 14 x 220 mm
- Zasada działania
- Optyczna głowica czujnika
- Zasada działania optycznego
- Bariera jednokierunkowa
- Specjalna cecha optyczna
- Kurtyna świetlna
- Rodzaj światła
- LED z podczerwienią
- Aktywna długość AL. 1
- 200 mm
- Zasięg
- 10...500 mm
- Przyłącze
- Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Żeński, 3-stykowe, 2 m, PUR
- Materiał obudowy
- Aluminium, Anodowane, czarny
- Materiał powierzchni aktywnej
- PMMA
- Szczegóły instalacji
- Śruba M4 (2x)
- Najmniejsza część typ.
- 3.0 mm
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Micromote - głowice czujników optycznych
- Seria
- T32
- Wymiary
- 34 x 10 x 10 mm
- Zastosowanie
-
Czujnik do węży
Detekcja wody - Interfejs
- do wzmacniacza przełączania
- Zasada działania
- Optyczna głowica czujnika
- Zasada działania optycznego
- Czujnik widełkowy
- Specjalna cecha optyczna
- Absorpcja światła przez wodę
- Rodzaj światła
- LED Near-infrared do wykrywania wody
- Przyłącze
- Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Żeński, 1 m, PUR
- Materiał obudowy
- Aluminium, Anodowane, czarny
- Materiał powierzchni aktywnej
- Epoksyd
- Szczegóły instalacji
- Śruba M3
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
WEEE
Micromote - głowice czujników optycznych
- Seria
- R018
- Wymiary
- 13 x 3 x 13.5 mm
- Interfejs
- do wzmacniacza przełączania
- Zasada działania
- Optyczna głowica czujnika
- Zasada działania optycznego
- Czujnik świetlny, energetyczny
- Charakterystyka wiązki
- rozbieżny, maks. 3.5°
- Rodzaj światła
- microSPOT-LED ze światłem czerwonym
- Wielkość plamki świetlnej
- Ø 10 mm przy 50 mm
- Zasięg
- 3.5...60 mm
- Przyłącze
- Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Żeński, 1 m, PUR
- Materiał obudowy
- Aluminium, Anodowane, kolor naturalny
- Materiał powierzchni aktywnej
- Szkło
- Szczegóły instalacji
- Śruba M3
- Najmniejsza część typ.
- 0.2 mm
- Dopuszczenie / Zgodność
-
CE
UKCA
WEEE
Downloads
-
The new amplifier generation – makes BOH sensor heads IO-Link capable