Zaloguj

Proszę się zalogować w celu indywidualnej kalkulacji ceny.

Zapomniałeś hasła?
ZAREJESTRUJ SIĘ JAKO FIRMA

Sprawdzimy, czy masz już u nas numer klienta, aby połączyć z nim nowe konto internetowe.

Zarejestruj

Kontakt & Wsparcie techniczne

Produkty
Branże i Rozwiązania
Usługi
Firma

26.05.2021

Enkodery do zastosowań przemysłowych o wysokiej dokładności

Szeroka rodzina produktów

Enkodery do zastosowań przemysłowych

Enkodery obrotowe firmy Balluff znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie konieczne jest rejestrowanie długości, pozycji, prędkości lub ruchów obrotowych oraz kątów lub prędkości kątowych. Przetwarzają one ruchy mechaniczne na cyfrowe sygnały elektryczne.

Balluff oferuje różne zasady pomiaru w zależności od zastosowania. Jeśli wymagana jest wysoka rozdzielczość, często stosowane są enkodery optyczne. Do stosowania w trudnych warunkach otoczenia stosowane są enkodery magnetyczne. Ponadto enkodery są dostępne w wersji odpornej na korozję w obudowie ze stali szlachetnej i o stopniu ochrony IP69K.

Dzięki różnorodności konstrukcji, od miniaturowych enkoderów do wieloobrotowych enkoderów z otworem na wał, nasza rodzina enkoderów oferuje rozwiązania dla najróżniejszych wymagań w zakresie budowy maszyn.

Cechy szczególne

  • Niezużywający się
  • Interfejs inkrementalny lub absolutny
  • Wysoka rozdzielczość do 16 bitów/obrót
  • Dostępne warianty jedno- i wieloobrotowe
  • Wielokrotny obrót do 243 obrotów
  • Dostępne warianty dla wałów końcowych, wałów drążonych i wałów pełnych
  • Wytrzymała konstrukcja do pracy w trudnych warunkach środowiskowych

Enkodery do zastosowań przemysłowych o wysokiej dokładności

Powiązane tematy

Downloads

  • High accuracy encoders for industrial applications

Jeśli masz pytanie? Proszę skontaktuj się z nami.

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław