Zaloguj

Proszę się zalogować w celu indywidualnej kalkulacji ceny.

Zapomniałeś hasła?
ZAREJESTRUJ SIĘ JAKO FIRMA

Sprawdzimy, czy masz już u nas numer klienta, aby połączyć z nim nowe konto internetowe.

Zarejestruj

Kontakt & Wsparcie techniczne

Produkty
Branże i Rozwiązania
Usługi
Firma

09.03.2018

Balluff rozbudowuje swoją siedzibę

Zaangażowanie w regionie: Balluff rozbudowuje swoją siedzibę w Neuhausen

Balluff rozbudowuje swoją siedzibę

Firma Balluff, specjalizująca się w automatyce, przedstawia swoje plany dotyczące budowy i rozbudowy nowej siedziby firmy w Neuhausen a. d. F.. Rozpoczęcie budowy planowane jest na 2019 rok. Nowy kampus zapewni miejsca pracy dla łącznie 1250 pracowników.

Od momentu założenia przed prawie stu laty specjalista w dziedzinie automatyzacji Balluff ma swoją siedzibę w Neuhausen a.d.F. Już od 2013 roku można było przewidzieć, że w związku z rozwojem przedsiębiorstwa budynki firmowe osiągną swoje granice. Początkowo lokalizacja przy Schurwaldstraße miała być rozbudowywana z naciskiem na logistykę i powierzchnie biurowe. Jednak od 2015 roku na pierwszy plan wysunął się długofalowy rozwój siedziby firmy Balluff. W celu uzyskania różnorodnych i trwałych rozwiązań, firma zdecydowała się na przeprowadzenie konkursu architektonicznego. Od ogłoszenia przetargu w sierpniu 2017 r. do rozstrzygnięcia minęły zaledwie cztery miesiące. Dziewięć firm architektonicznych przedstawiło swoje propozycje, a na początku grudnia jedenastoosobowe jury jednogłośnie wybrało projekt autorstwa Grüntuch Ernst Architekten. Dwuetapowa koncepcja obejmuje rozbudowę istniejącej siedziby przy ulicy Schurwaldstrasse o innowacyjny budynek biurowo-rozwojowy oraz reprezentacyjną siedzibę firmy ze zintegrowanym centrum obsługi klienta i szkoleń przy ulicy Plieninger Strasse. Koncepcja ta została przedstawiona radzie miejskiej Neuhausen w styczniu. Rozpoczęcie budowy budynku biurowo-rozwojowego planowane jest na 2019 rok. Dla Balluffa projekt budowlany jest jedną z największych inwestycji w historii firmy.

Architektoniczne uchwycenie przyszłości

Oba nowe budynki zmieniają dotychczasową siedzibę firmy Balluff, ponieważ różne działy przedsiębiorstwa, które obecnie znajdują się w różnych miejscach w Neuhausen, zostaną w przyszłości połączone w jednym kampusie. Nowy wielofunkcyjny budynek biurowo-rozwojowy przy ulicy Schurwaldstraße stanowi mocny punkt centralny nowego kampusu. Budynek o wysokości do dwunastu metrów, przypominający swoją konstrukcją halę, nawiązuje do typologii zakładu produkcji technicznej. Szeroka rampa centralna, pełniąca funkcję ulicy wewnętrznej, otwarte strefy komunikacyjne oraz nowa restauracja firmowa stanowią centralne miejsca spotkań dla pracowników firmy Balluff.

Rozbudowa siedziby firmy przy Plieninger Strasse będzie w przyszłości przyciągać wzrok swoją dynamiką. Nowy budynek nie rzuca się w oczy z zewnątrz, a jednocześnie oferuje innowacyjną koncepcję naprzemiennych introwertycznych, zamkniętych pomieszczeń i ekstrawertycznych stref komunikacyjnych wewnątrz. Na powierzchni 1100 metrów kwadratowych nowy budynek oferuje sale konferencyjne, eventowe, biurowe oraz sale spotkań. "Oba budynki pod względem architektonicznym realizują podobną podstawową ideę: naprzemienność formalnych powierzchni biurowych i nieformalnych przestrzeni do ruchu, inspiracji i interakcji w celu budowania zespołu i współpracy" - mówi Armand Grüntuch, współwłaściciel biura architektonicznego Grüntuch Ernst w Berlinie.

Nowoczesne środowiska pracy

Nowy budynek jest efektem ciągłego rozwoju Grupy Balluff. Z ponad 3600 pracownikami na całym świecie i całkowitą sprzedażą w wysokości 378 milionów euro w 2016 roku, specjalista od automatyzacji od dawna znajduje się na ścieżce wzrostu. Tylko w ciągu ostatnich pięciu lat zatrudnienie w zakładzie w Neuhausen wzrosło o około 38 procent do ponad 1000 pracowników. Nowa budowa i rozbudowa stwarza możliwość długoterminowej koncentracji miejsc pracy w jednym kampusie. Dzięki temu skracają się drogi robocze i ruch na drogach. "Ta koncepcja idealnie odzwierciedla nasz rozwój i nasze ukierunkowanie na przyszłość: nowoczesne środowiska pracy, które wspierają komunikację i współpracę w projektach oraz oferują przestrzeń dla innowacyjnej pracy", wyjaśnia wybór dyrektor zarządzająca Balluff Katrin Stegmaier-Hermle.

Zaangażowanie w Neuhausen

Zatrudniając ponad 1000 pracowników firma Balluff jest ważnym pracodawcą w Neuhausen i w całym regionie. Jako stymulator Przemysłu 4.0 specjalista ds. automatyzacji zapewnia długoterminowo wysokiej jakości miejsca pracy. "Fakt, że inwestujemy w dalszy rozwój siedziby głównej, jest wyraźnym zobowiązaniem wobec społeczności Neuhausen, nawet po prawie 100 latach historii firmy", mówi Katrin Stegmaier-Hermle. "Byliśmy z nią w kontakcie na wczesnym etapie i przez cały czas. Bardzo cenimy sobie tę otwartą i bliską współpracę." Nowy budynek jest również powodem do świętowania dla społeczności Neuhausen. "Cieszymy się, że firma Balluff poprzez ten nowy budynek potwierdza swoje wyraźne przywiązanie do Neuhausen jako miejsca lokalizacji. Nowy budynek, który widać z daleka, to ogromna szansa. Dla firmy, aby się pozycjonować, ale także dla nas jako gminy, ponieważ z pewnością stanie się to kolejną inwestycją miejską i architektoniczną atrakcją. Firma Balluff należy po prostu do Neuhausen - i jesteśmy z tego dumni", dodaje burmistrz Ingo Hacker.

O firmie Balluff

Założona w 1921 roku w Neuhausen a.d.F. firma Balluff zatrudniająca 3.600 pracowników na całym świecie jest synonimem innowacyjnej technologii, jakości i ponadbranżowego doświadczenia w automatyce przemysłowej. Jako wiodący specjalista w dziedzinie czujników i automatyki, to rodzinne przedsiębiorstwo w czwartym pokoleniu oferuje kompleksowe portfolio innowacyjnych czujników, technologii identyfikacji i sieci oraz oprogramowania dla całościowych rozwiązań systemowych.
W 2016 roku Grupa Balluff odnotowała obroty w wysokości około 378 mln euro. Oprócz głównej siedziby w Neuhausen a.d.F. firma Balluff posiada na całym świecie oddziały handlowe, produkcyjne i rozwojowe, a w 68 krajach reprezentowana jest przez 37 spółek zależnych i innych przedstawicielstw. Gwarantuje to klientom szybką dostępność produktów na całym świecie oraz wysoką jakość doradztwa i serwisu bezpośrednio na miejscu.

Downloads

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław