Inloggen

Log in voor een individuele prijsberekening.

Wachtwoord vergeten?
REGISTREREN ALS BEDRIJF

We zullen controleren of je al een klantnummer bij ons hebt om je nieuwe online account hieraan te koppelen.

Registreer

Contact & Ondersteuning

Producten
Branches en Oplossingen
Service
Onderneming
Downloaden

BFT0007

Beschikbaar

S-BFT T

Typecode:

BFT 6100-DX002-A06A1A-S4

Aan het laden...
Meetbereik
-30...150 °C
Meetelement
Pt1000
Bedrijfsspanning UB
10...30 VDC
Analoge uitgang
Analoog, stroom 4…20 mA
Aansluiting
Connectoren, M12x1-Stekkers, 4-polig
Inbouwlengte vanaf montageoppervlak
100 mm
Procesaansluiting
G 1/4" uitwendig
Procesaansluiting-materiaal
Roestvrij staal (1.4571)
Behuizingsmateriaal
Roestvrij staal (1.4571)
Drukvastheid max.
270 bar
Omgevingstemperatuur
-40...85 °C
Beschermingsklasse
IP67, IP69, IP69K
Goedkeuring / conformiteit
CE
cULus
WEEE
Technische documentatie
  • Gegevensblad

  • Verwijdering

Heartbeat-voedingen met IO-Link-interface

Aansluitkabels

IO-link sensor-/ actuatorhubs

Signaalconverter

ECLASS 10.1
27-20-02-08
ECLASS 11.0
27-20-02-08
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-08
ETIM 6.0
EC002994
ETIM 7.0
EC002994
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105
eCl@ss 4.1
27-20-02-08
eCl@ss 5.1.3
27-20-02-08
eCl@ss 8.1
27-20-02-08
eCl@ss 9.0
27-20-02-08
eCl@ss 9.1
27-20-02-08

Heb je vragen of suggesties? We staan tot uw beschikking.

Je kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen. We kijken ernaar uit je te helpen.


Balluff Benelux

Hintham 117d
5246 AE Rosmalen, Netherlands

Telefoon:
+31 (0)73 65 79 702

Neem contact met ons op:
[email protected]