Dit product is momenteel niet beschikbaar in onze webshop. Neem contact met ons op.
Contactverzoek
beschikbaar op verzoek. Neem contact op met onze verkoopafdeling. Gelieve het daarvoor bestemde contactformulier te gebruiken.
Aanbevolen alternatief
BIP001Y
BIP LD2-T017-01-EP00,5-S4
- Afmeting
- 35 x 35 x 31 mm
- Bouwvorm
- blokvormig
- Aansluiting
- Kabel met connector, M12x1-Stekkers, 3-polig, 1.00 m, PUR
- Kabel, afscherming
- Nee
- Behuizingsmateriaal
- PA
- Meetbereik
- 0...14 mm
- Interface
- IO-Link 1.0
- Herhalingsnauwkeurigheid volgens BWN
- ±80.0 µm
- Lineariteitsafwijking max.
- ±250 µm
- Bedrijfsspanning UB
- 18...30 VDC
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C
- Beschermingsklasse
- IP67
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
cURus
WEEE
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
- ECLASS 10.1
- 27-27-07-02
- ECLASS 11.0
- 27-27-07-02
- ECLASS 5.1.4
- 27-27-07-02
- ECLASS 6.2
- 27-27-07-02
- ETIM 4.0
- EC001818
- ETIM 5.0
- EC001818
- ETIM 6.0
- EC001818
- ETIM 7.0
- EC001818
- UNSPSC 11
- 41111926
- UNSPSC 7.0901
- 41111926
- eCl@ss 4.1
- 27-27-07-02
- eCl@ss 5.1.3
- 27-27-07-02
- eCl@ss 8.1
- 27-27-07-02
- eCl@ss 9.0
- 27-27-07-02
- eCl@ss 9.1
- 27-27-07-02