USB 2.0 camera's
Typecode:
BVS CA-MLC
Vorige Matrix Vision-aanduiding :
mvBlueFOX-MLC
Contactverzoek
- Uitvoering
- Industriecamera
- Interface
- USB 2.0
- Digitale ingangen
- PNP galvanisch gescheiden
- Digitale uitgangen
- PNP galvanisch gescheiden
- Objectiefaansluiting
- Geen
- Afbeeldingsformaten
-
Bayer8
Bayer10
Mono8
Mono10 - Behuizingsmateriaal
- -, -
- Afmeting
- 35 x 33 x 25 mm
- Bedrijfsspanning UB
- 4.75...5.25 VDC
- Omgevingstemperatuur
- 5...55 °C
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
WEEE
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering