GigE Vision-camera's
Typecode:
BVS CA-GX0 - Standard
Vorige Matrix Vision-aanduiding :
mvBlueCOUGAR-X
Contactverzoek
- Uitvoering
- GigE Vision-industriecamera
- Interface
- Gigabit Ethernet
- Digitale ingangen
- 2x PNP galvanisch gescheiden
- Digitale uitgangen
- 4x PNP hoge kant
- Objectiefaansluiting
- C-bevestiging
- Afbeeldingsformaten
- Mono8...Mono16;Bayer8...Bayer16, RGB, YUV *
- Behuizingsmateriaal
- Aluminium, gepoedercoat, gelakt
- Afmeting
- 39.8 x 39.8 x 50 mm
- Bedrijfsspanning UB
- 10...28 VDC
- Omgevingstemperatuur
- 0...45 °C
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
FCC - Beschermingsklasse
- IP40
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering