Magneetveld-lengtemeetsystemen
Typecode:
BMP 01 - Magnetic Field Positioning System
Contactverzoek
- Meetbereik
- 32...256 mm
- Interface
-
IO-Link 1.1
a = E: 0...10 V, factory setting
a = F: 4...20 mA, factory setting - Resolutie
- ≤ 1 µm (IO-Link), 12-bits (analoog)
- Lineariteitsafwijking typ.
- ±250 µm
- Behuizingsmateriaal
-
PA 12
Aluminium - Omgevingstemperatuur
- -25...85 °C
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
WEEE
cULus
-
Gegevensblad
-
MTTF-certificaat
-
Verwijdering
Verplichte accessoires