19.07.2018
Thermische flowregelaars
Debieten schakelend monitoren
De continue bewaking van procesmedia van machines en installaties is doorslaggevend bij de procesbetrouwbaarheid. Bovendien moeten niet alleen de druk en de temperatuur maar ook het debiet continu worden gemonitord.
Met de thermische flowregelaars van Balluff detecteert u de stroming van vloeibare media door middel van rechtstreeks contact – bijvoorbeeld in gereedschapsmachines, bij pompen en in compressoren. Zo waarborgen onze robuuste flowregelaars de functionaliteit van uw machine.
Zo herkennen ze door een verlaging van het debiet bijvoorbeeld een storing in de voedingspomp, verstopte filters of lekkage in het leidingsysteem. Of ze bewaken in bewerkingscentra continu het debiet van het koelsmeermiddel en waarborgen zo de bescherming en de levensduur van de gereedschappen.
Bovendien overtuigen onze flowregelaars bij de controle van andere watergebaseerde media, zoals koelwater, en scoren zo bij de meest uiteenlopende toepassingen.
De bijzonderheden
- Debiet van vloeibare media direct detecteren
- Geen bewegende delen en daarom bestand tegen vuil
- Schroefbare of inline-modellen, afhankelijk van het debiet/de pijpdiameter
- Eenvoudig integreerbare, robuuste M12-stekker
- Debiet visualiseren via led-reeks of display
Verwante onderwerpen
Downloads
-
Thermal Flow Controllers