04.10.2018
Temperatuursensoren met mediacontact
Procestemperaturen schakelend en/of continu registreren
De continue bewaking van procesmedia van machines en installaties is doorslaggevend bij de procesbetrouwbaarheid. Hiervoor moeten zowel de correcte druk en het vulpeil alsook de juiste temperatuur aangehouden worden.
Als u bijvoorbeeld in een hydraulisch aggregaat de temperatuur van de hydraulische olie wilt bewaken, dan lukt dit op betrouwbare wijze met onze temperatuursensoren die in contact komen met media. Daarbij garandeert de temperatuurbewaking binnen het hydraulische circuit de juiste viscositeit van de olie en zodoende het prestatievermogen van uw machine.
Kritische procestoestanden, zoals een grenstemperatuur, controleert u rechtstreeks via de schakeluitgang. U krijgt door een analoge uitgang continue meetresultaten geleverd.
Bovendien overtuigen onze temperatuursensoren ook bij de controle van koelwater, smeermiddelen en perslucht en scoren zo bij de meest uiteenlopende toepassingen.
De bijzonderheden
- Temperatuurmeting: rechtstreeks in vloeibare of gasvormige media
- Interfaces: analoge signalen en schakelpunten
- Robuuste M12-stekker voor eenvoudige integratie
- Versie met draaibaar, goed leesbaar display: flexibele installatie en bedieningscomfort
- Versies zonder display: compacte bouwvorm en hoge trillingsbestendigheid
Verwante onderwerpen
Downloads
-
Media-contacting temperature sensors