25.10.2017
Pos.meting geïntegr. Profibus-interface
Magnetostrictief lengtemeetsysteem voor gebruik in explosiegevaarlijke ruimten
Besturing- en afsluitkleppen worden gebruikt voor olie- en gastransport in raffinaderijen en petrochemische installaties. De klepstand wordt geregeld met positiemeetsystemen. Want juist in zeer veeleisende omgevingen werken ze uiterst betrouwbaar. Als bescherming tegen explosies voor u de hoogste prioriteit heeft, overtuigt ons gecertificeerd positiemeetsysteem BTL7-T500. Want met veel internationale toelatingen, zoals ATEX en IECex, biedt het systeem een breed toepassingsspectrum, hoge betrouwbaarheid en veilig gebruik. Het slijtvrije meetsysteem is bijvoorbeeld ook geschikt voor continue niveaumeting, bijvoorbeeld in raffinagetanks. Bijzonder interessant is de Profibus-interface. Hiermee kunt u het positiemeetsysteem eenvoudig monteren en mogelijke fouten snel diagnosticeren. Dit verkort de inbedrijfstelling van installaties en het onderhoud bij servicewerkzaamheden, zodat u met de BTL7-T500 zowel tijd als kosten bespaart.
De bijzonderheden
- inzetbaar in explosiegevaarlijke gebieden Zone 0 en Zone 1
- nauwkeurige positionering met 1-μm-resolutie
- gelijktijdige positie- en snelheidsmeting met één systeem
- tijdbesparende inbedrijfstelling, flexibele aanpassing en snelle diagnose via de Profibus-interface
- contactloos en slijtvrij, ongevoelig voor vervuiling
Verwante onderwerpen
Downloads
-
Position measurement with integrated Profibus interface