26.10.2017
Opto-elektronische afstandssensoren
Tot 20 m betrouwbaar meten - onafhankelijk van het oppervlak
Wanneer hoognauwkeurige metingen noodzakelijk zijn op grote afstand, zoals in hoge opslagruimten, zijn de opto-elektronische afstandssensoren BOD 37M ideaal. Ze zijn gebaseerd op de Time of Flight-technologie die stabiele metingen mogelijk maakt, onafhankelijk van het oppervlak. De betrouwbare sensors met voor- en achtergrond onder beschikken over een schaalbaar meetbereik. Ze kunnen intuïtief worden bediend via het display en insteltoetsen. De robuuste, industriële behuizing in IP67-uitvoering is compact. Ook goed te integreren bij weinig ruimte.
De bijzonderheden
- uiterst nauwkeurig, ook bij grote afstanden
- stabiele metingen, onafhankelijk van het oppervlak (Time of Flight-technologie)
- voor- en achtergrond onderdrukking (vensterfunctie)
- schaalbaar meetbereik, robuuste, compacte metalen behuizing volgens IP67
- eenvoudige en intuïtieve bediening via display of toetsen
Toepassingsspectrum
Magazijntechniek
Verpakkings- en verwerkingstechniek
Transportwagens
Auto-industrie, voor bijvoorbeeld positionering van voertuigonderdelen
Metallurgie voor bijvoorbeeld positionering van de transportwagens
Verwante onderwerpen
Downloads
-
Photoelectric Distance Sensors BOD 37M with Long Range