Inloggen

Log in voor een individuele prijsberekening.

Wachtwoord vergeten?
REGISTREREN ALS BEDRIJF

We zullen controleren of je al een klantnummer bij ons hebt om je nieuwe online account hieraan te koppelen.

Registreer

Contact & Ondersteuning

Producten
Branches en Oplossingen
Service
Onderneming

06.09.2019

Mappingsensor – Precisie op haar kleinst

Integreerbaar in eindeffector en ideaal voor wafermapping

Mappingsensor

Voor wafermapping vindt u bij Balluff een uiterst nauwkeurige opto-elektronische sensor die perfect geïntegreerd kan worden in de eindeffector. Onze mappingsensor is speciaal ontwikkeld voor extreem dunne eindeffectoren en beschikt over een uitzonderlijk stabiele en geconcentreerde lichtvlek met een uitstekende homogeniteit. Zo kan de sensor de randen van de slechts enkele µm dikke wafers exact registreren. En hij biedt u de zekerheid dat volle slots, dubbele wafers of wafers in gekantelde positie te allen tijde betrouwbaar worden gedetecteerd.

De mappingsensor is gebaseerd op de opto-elektronische MicroMote-technologie, die een buitengewoon kleine optische sensorkop combineert met een externe processor (versterker) en deze via een uiterst flexibele kabel met elkaar verbindt. Zo kunt u de mappingsensor net als alle MicroMote-sensoren perfect afstemmen op veeleisende mechanische inbouwsituaties. En profiteren van precisie op haar kleinst.

Die Besonderheiten

  • zeer kleine afmetingen, uiterst flexibele sensorkabels
  • multifunctionele sensorkop
  • optimale afstemming op elke toepassing door externe versterkereenheid BAE

Mapping-Sensor – Präzision auf kleinstem Raum

Downloads

  • Mapping Sensor – delivering precision in the smallest possible space

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op.

Heb je vragen of suggesties? We staan tot uw beschikking.

Je kunt op verschillende manieren contact met ons opnemen. We kijken ernaar uit je te helpen.


Balluff Benelux

Hintham 117d
5246 AE Rosmalen, Netherlands

Telefoon:
+31 (0)73 65 79 702

Neem contact met ons op:
[email protected]