15.05.2018
Magneetgecodeerd lengtemeetsysteem
Universeel te gebruiken, ook onder veeleisende omstandigheden
Het incrementeel magneetgecodeerde lengtemeetsysteem BML SF2 is ontwikkeld voor het universele en betrouwbare gebruik in toepassingen waarbij u hogere montagetoleranties moet combineren met een hoge systeemprestatie. Zo is ook bij montageafstanden tot 1,0 mm nog een systeemnauwkeurigheid mogelijk tot ±12 μm. Dankzij de compacte bouwvorm en het lage eigengewicht kunt u het meetsysteem gemakkelijk integreren. En dat ook in omstandigheden waar weinig ruimte is, evenals bij hoogdynamische toepassingen.
De BML SF2 heeft analoge sin/cos- of digitale A/B/Z-interfaces en kan daardoor eenvoudig worden gekoppeld aan incrementele ingangskaarten. De systeemstatus kan eenvoudig worden afgelezen dankzij de ingebouwde led. Dit biedt ondersteuning bij zowel de montage, de ingebruikneming, het bedrijf en ook het instellen als de machine bijvoorbeeld moet worden omgebouwd.
Dankzij de grote flexibiliteit en robuustheid is het magneetgecodeerde lengtemeetsysteem BML SF2 de ideale partner bij veeleisende toepassingen in de speciaalmachinebouw, voor verspanende, snijdende en vormende machines. En voor alle toepassingen waarbij afstands- en hoekmeetoplossingen niet de vereiste nauwkeurigheid en montagetolerantie bieden.
De bijzonderheden
- Betrouwbaar: contactloos en slijtvrij meetprincipe
- universeel: meetlengten tot 48 m, hoge systeemnauwkeurigheid tot ±12 μm
- tijdbesparend: hoge leesafstand tot 1,8 mm voor gemakkelijkere montage
- comfortabel: status-led voor betrouwbaar bedrijf
- uiterst flexibel te integreren: zeer compacte bouwvorm die nauwelijks ruimte nodig heeft
Verwante onderwerpen
Downloads
-
Magnetic Encoder System BML SF2