05.11.2019
Mag.gec. lengt.syst. m. Drive-Cliq-int
Universeel toepasbaar – rechtstreeks en eenvoudig te koppelen aan de aandrijftechniek
Het absolute magneetgecodeerde lengte- en hoekmeetsysteem BML SGA overtuigt in alle toepassingen waarin u in realtime van een grote nauwkeurigheid van positie en eindpositie verzekerd wilt zijn. Bij het gebruik beschikt u over grote speelruimte, omdat het uithalen en opnieuw invoeren van het meetlichaam is toegestaan. Hierdoor beschikt u over eenvoudige en efficiënte oplossingen voor veeleisende toepassingen op het gebied van automatisering en de machinebouw, met name bij speciale machines. Het systeem kan ook heel eenvoudig achteraf worden aangebracht.
Door zijn Drive-Cliq-interface kunt u het meetsysteem perfect in Siemens-besturingen integreren. Siemens heeft het meetsysteem daartoe gecertificeerd. Via plug-and-play lukt de koppeling aan de aandrijving erg gemakkelijk. Want de besturing herkent de sensor en zijn basisinstelling automatisch.
De continue plausibiliteitscontrole zorgt voor hoge betrouwbaarheid, omdat het systeem de meetkwaliteit continu registreert. De automatische toestandsbewaking controleert de signaalkwaliteit. En via de besturing kunt u de functiereserve beoordelen.
De bijzonderheden
- Betrouwbaar: contactloos en slijtvrij meetprincipe
- Universeel: meetlengten tot 48 m, hoge systeemnauwkeurigheid tot ±12 μm, resolutie 1 μm
- Tijdbesparend: hoge leesafstand tot 1,3 mm voor gemakkelijkere montage
- Comfortabel: status-LED en diagnosefuncties voor betrouwbaar gebruik en versneld onderhoud
- Goed integreerbaar: ruimtebesparende, compacte constructie
Downloads
-
Magnetic encoder with Drive-Cliq interface