23.05.2023
IP67 veldvoedingen met IO-Link
Krachtpatser van decentrale automatisering
Met de nieuwe generatie van onze intelligente IP67-voedingen krijgt u het beste uit één hand: 1- & 3-fasige apparaten in hoge vermogensklassen, IO-Link-functionaliteit voor conditiebewaking en parametrisering op afstand en meerdere uitgangen, verkrijgbaar als 7/8" & M12-varianten.
Gedecentraliseerd, flexibel, efficiënt
Onze IP67-voedingen besparen kosten en ruimte dankzij korte kabels, kleine kabeldoorsneden en een kleine vormfactor. Door decentraal gebruik direct in het veld worden planning, logistiek en bekabelingskosten aanzienlijk verlaagd. De IO-Link interface maakt parametrering en statusbewaking op afstand mogelijk.
Zowel de eenfasige 360 W als de driefasige 600 W voeden systemen met maximaal 12 A continue uitgangsstroom per kanaal. In de power-boostmodus leveren ze zelfs gedurende korte tijd tot 40 A totaal vermogen, bijvoorbeeld voor opstartstromen.
De speciale kenmerken
- Gietvrije IP65/IP67-behuizing
- Tot 12 A continu vermogen per kanaal (5 s tot 40 A totaal vermogen)
- Efficiëntie van meer dan 95,6
- eenfasige of driefasige eenheden, naar keuze als 7/8" of M12 uitvoering
- Twee uitgangen met vier gezekerde kanalen (UA en US afzonderlijk)
- Statusbewaking en parametrering op afstand via IO-Link
De voordelen van onze veldvoedingen in uw proces
Uw proces |
Uw voordelen |
Productkenmerk |
Planning |
Hoge mate van vrijheid door flexibele/modulaire productie |
Alles-in-één systeem; beschermingsklasse IP65/67 |
Inkoop |
Geringe administratieve/logistieke inspanningen; minimale stuklijststructuur |
Stand-alone werking door intelligente stroomverdeling en bewaking |
Installatie |
Weinig moeite met bedrading |
Veldmontage M12 en 7/8" connectoren |
Inbedrijfstelling |
Plug-and-play systeem |
Standaard fabriekskalibratie |
Werking |
Lage warmteontwikkeling; hogere machinebeschikbaarheid |
Rendement > 95,6%; IO-Link; functies voor conditiebewaking |
Onderhoud en vervanging |
Eenvoudige vervanging, herbruikbaar |
Parametrisatie op afstand |
Perfecte aanvulling op onze netwerkportfolio
Met onze nieuwe veldvoedingen krijgt u een echte powerboost voor onze netwerkmodules. Dankzij het hoge vermogen van maximaal 25 A continue stroom en korte tijd (5 sec.)
40 A totaal vermogen kunnen twee 16 A M12-L IO-Link master netwerk modules (bijv. BNI00EN) of vier 9 A 7/8" IO-Link master netwerk modules (bijv. BNI005H) eenvoudig en volledig worden gevoed via daisy chain.
Natuurlijk kunnen de veldvoedingen ook met andere Balluff-oplossingen worden gecombineerd. Zo kunnen de apparaten ook RFID-systemen, camera's of I/O-modules van hulpspanning voorzien. Zelfs energie-intensieve aandrijvingen zoals gelijkstroommotoren of ventielklemmen kunnen dankzij de powerboost direct in het veld van stroom worden voorzien. Dit maakt ze tot de perfecte voedingseenheden voor decentraal gebruik, vooral in grootschalige systemen of toepassingen waar een hoge mate van flexibiliteit vereist is, zoals bij modulaire productieconcepten en vloeistofproductie. Naast alle IO-Link-toepassingen die samengaan met decentrale automatisering, zijn deze voedingen ook bijzonder geschikt voor logistieke toepassingen, transporttechniek, productiecellen en toepassingen in de automobiel- en robotsector.
- Uitgangsvermogen max.
- 360 W
- Output voltage
- 24 - 28 V DC
- Nominale uitgangsstroom
- 15 A
- Ingangsspanning
- 85...264 V AC
- Aansluiting (voedingsspanning IN)
- 7/8"-Stekkers, 3-polig
- Aansluiting (voedingsspanning OUT)
- 7/8"x2-Bus
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C
- Beschermingsklasse
- IP67/IP65
- Afmeting
- 181 x 59 x 183 mm
- Bevestiging
- Flensbevestiging
- Behuizingsmateriaal
-
Aluminium
PET - Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Uitgangsvermogen max.
- 360 W
- Output voltage
- 24 - 28 V DC
- Nominale uitgangsstroom
- 15 A
- Ingangsspanning
- 85...264 V AC
- Aansluiting (voedingsspanning IN)
- M12x1-Stekkers, 3-polig, S-coded-Gecodeerd
- Aansluiting (voedingsspanning OUT)
- M12x2-Bus, 5-polig, L-coded-Gecodeerd
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C
- Beschermingsklasse
- IP67/IP65
- Afmeting
- 181 x 59 x 183 mm
- Bevestiging
- Flensbevestiging
- Behuizingsmateriaal
-
Aluminium
PET - Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Uitgangsvermogen max.
- 600 W
- Output voltage
- 24 - 28 V DC
- Nominale uitgangsstroom
- 25 A
- Ingangsspanning
- 323...552 V AC
- Aansluiting (voedingsspanning IN)
- 7/8"-Stekkers, 4-polig
- Aansluiting (voedingsspanning OUT)
- 7/8"x2-Bus
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C
- Beschermingsklasse
- IP67/IP65
- Afmeting
- 181 x 59 x 183 mm
- Bevestiging
- Flensbevestiging
- Behuizingsmateriaal
-
Aluminium
PET - Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
- Uitgangsvermogen max.
- 600 W
- Output voltage
- 24 - 28 V DC
- Nominale uitgangsstroom
- 25 A
- Ingangsspanning
- 323...552 V AC
- Aansluiting (voedingsspanning IN)
- M12x1-Stekkers, 4-polig, S-coded-Gecodeerd
- Aansluiting (voedingsspanning OUT)
- M12x2-Bus, 5-polig, L-coded-Gecodeerd
- Omgevingstemperatuur
- -25...70 °C
- Beschermingsklasse
- IP67/IP65
- Afmeting
- 181 x 59 x 183 mm
- Bevestiging
- Flensbevestiging
- Behuizingsmateriaal
-
Aluminium
PET - Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Aansluitkabels
- Aansluiting 1
- M12x1-Bus, Recht, 5-polig, L-Gecodeerd
- Aansluiting 2
- M12x1-Stekkers, Recht, 5-polig, L-Gecodeerd
- Kabel
- PUR grijs, 5 m, Geschikt voor sleepkettingen
- Aantal leidingen
- 5
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -40...90 °C
- Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
- -20...80 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 60 VDC / 50 VAC
- Nominale stroom (40°C)
- 16.0 A
- Beschermingsklasse
- IP65, IP67, IP69K/IP65, IP67, IP69K
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
WEEE
Aansluitkabels
- Aansluiting
- M12x1-Bus, Recht, 4-polig, S-Gecodeerd
- Kabel
- PUR zwart, 10 m
- Aantal leidingen
- 4
- Draaddoorsnede
- 1.5 mm²
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -50...80 °C
- Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
- -20...80 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 630 VDC / 630 VAC
- Nominale stroom (40°C)
- 12.0 A
- Beschermingsklasse
- IP67, IP68, IP69K
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
WEEE
cULus
Verbindingskabels
- Aansluiting 1
- 7/8"-Bus, Recht, 5-polig
- Aansluiting 2
- 7/8"-Stekkers, Recht, 5-polig
- Kabel
- PUR zwart, 5 m, Geschikt voor sleepkettingen
- Aantal leidingen
- 5
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -50...80 °C
- Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
- -20...80 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 300 VDC / 300 VAC
- Nominale stroom (40°C)
- 10.0 A
- Beschermingsklasse
- IP67, IP68/IP67, IP68
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
cULus
WEEE
Aansluitkabels
- Aansluiting
- 7/8"-Bus, Recht, 3-polig
- Schakeluitgang
- antivalent
- Kabel
- PUR zwart, 5 m, Geschikt voor sleepkettingen
- Aantal leidingen
- 3
- Draaddoorsnede
- 1.5 mm²
- Kabeltemperatuur, vaste installatie
- -40...80 °C
- Kabeltemperatuur, flexibele plaatsing
- -20...80 °C
- Bedrijfsspanning UB
- 300 VDC / 300 VAC
- Nominale stroom (40°C)
- 13.0 A
- Beschermingsklasse
- IP67, IP68
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
cULus
WEEE
Downloads
-
Next generation IP67 power supplies – powerhouses of decentralized automation applications