30.10.2018
IO-Link-sens.-/act.hub met M8-aansl.tech
Compacte E/A-modulen met uitbreidingspoort
Kosten verlagen met Balluff IO-Link-sensor-/actuatorhubs
Afgeschermde leidingen en interfacekaarten leiden bij de veldinstallatie tot hoge kosten. Een oplossing bieden de IO-Link-sensor-/actuatorhubs met M8-aansluittechniek. Met de modulen bespaart u in vergelijking met traditionele veldbusapparaten ca. 30 % aan hardwarekosten. Als de besparing van bus- en voedingsleidingen hierbij worden opgeteld, bedraagt de totale kostenbesparing ongeveer 40 %. Want één voordelige M12-standaardsensorkabel is voldoende voor de aansluiting op de IO-Link-master. Een bijkomend voordeel van de IO-Link-hubs: u hebt slechts één busadres nodig om in een omgeving van 20 m sensorsignalen variabel te verzamelen. Meer efficiëntie is eenvoudig niet mogelijk!
De bijzonderheden
- Ingangsmodule voor 16 ingangen en configureerbare E/A-module met 16 in-/uitgangen
- M8-aansluittechniek
- Compact, ruimtebesparend model
- Voor zware omgevingscondities: robuuste metalen behuizing met beschermingsklasse IP67
- Uitbreidingspoort voor de aansluiting van nog een IO-Link-hub
- Goed zichtbare status-LED's
Verwante onderwerpen
Downloads
-
IO-Link sensor/actuator hub with M8 connectivity