31.10.2018
IO-Link-conv. vr analoge in- en uitg.sig
Analoge signalen in IO-Link-signalen omzetten en daarbij kosten besparen
In de meeste installaties en machines maken analoge signalen circa tien procent uit van de aanwezige data. De aansluiting en de integratie van analoge in-/uitgangssignalen brengen hoge kosten met zich mee. Zo zijn voor uw installatie afgeschermde leidingen nodig en voor de besturing dure meerkanaals ingangsgroepen.
Met IO-Link-converters van Balluff verandert dit in een handomdraai. Deze bieden voor installaties met begrensd aanwezige analoge waarden een duidelijke kostenbesparing. In plaats van duur afgeschermde kabels kunt u eenvoudige, niet-afgeschermde 3-aderige leidingen toepassen. Hierbij garandeert de signaalneutraliteit van de IO-Link-mastercomponenten in combinatie met de IO-Link-converters een maximale signaalvariantie.
Dankzij onze IO-Link-converters kunt u zodoende uiteenlopende ingangs-/uitgangs-/stroom- en spanningssignalen op één bouwgroep gebruiken.
De bijzonderheden
- Analoge in-/uitgangssignalen in IO-Link omzetten
- Spannings-/stroomsignaal, Pt-sensor of thermo-element configureerbaar
- Diverse stroom-/spanningsinterfaces beschikbaar (0...10 V, 5…10 V, –10…+10 V, 0…5 V, –5…+5 V, 0...20 mA, 4…20 mA)
- Instelbare resolutie (10…16 bit)
- Hoge beschermingsklasse voor veeleisende omgevingscondities
Verwante onderwerpen
Downloads
-
IO-Link Converter for Analog In- and Output Signals