04.07.2023
Geminiaturiseerde gevorkte lichtbarrières
Flexibel in de kleinste ruimte
Balluff BGL gevorkte fotocellen staan voor nauwkeurige objectdetectie. Ons uitgebreide portfolio scoort met betrouwbare oplossingen, zelfs voor moeilijke en speciale toepassingen. Nu breiden we ons assortiment uit met bijzonder compacte en flexibele sensoren voor ruimte-kritische automatiseringstoepassingen.
Eenvoudig en betrouwbaar
De nieuwe BGL MiniSlot vorkvormige fotocellen van Balluff kunnen dankzij hun verschillende montagevormen en aansluitmogelijkheden zeer flexibel worden ingezet. De sensoren zijn volledig ingekapseld, waardoor ze bestand zijn tegen trillingen, schokken en andere omgevingsinvloeden - net als hun beschermingsklasse IP64. De heldere LED's geven bovendien de bedrijfsstatus aan en maken betrouwbare diagnoses mogelijk.
Flexibiliteit opnieuw gedefinieerd
Dankzij hun bijzonder compacte afmetingen hebben de nieuwe BGL's aanzienlijk minder installatieruimte nodig dan conventionele gevorkte fotocellen. Bovendien zijn er zes verschillende uitvoeringen en een groot aantal aansluitmogelijkheden die de sensoren nog flexibeler inzetbaar maken - voor de meest uiteenlopende toepassingen en gebruiksmogelijkheden.
De bijzondere kenmerken
- Zes verschillende ontwerpen voor flexibel gebruik
- kosteneffectieve, robuuste oplossing voor ruimtekritische toepassingen
- nauwkeurige detectie en hoge herhaalbaarheid
- statusweergave met heldere LED
- uniforme vorkbreedte: 5 mm
- eenvoudige aansluiting met 4-polige M8-standaardstekker, platte stekker of kabel
- schakelfrequentie tot 3 kHz voor snelle processen
Toepassingsvoorbeelden
Met de trend naar miniaturisering en integratie van apparaten zijn onze BGL miniatuur vorkvormige fotocellen de juiste keuze. Ze worden veel gebruikt in industrieën zoals batterijproductie, 3C en halfgeleiders.
In de batterijproductie worden de gevorkte foto-elektrische sensoren bijvoorbeeld gebruikt voor nauwkeurige positionering van robotica en transportsystemen om de anode/kathodeplaten snel en correct op elkaar te plaatsen.
Onze MiniSlot gevorkte fotocellen zijn ook veelzijdig voor andere positioneringstaken, bijvoorbeeld van dia's of transportsystemen.
Andere typische toepassingen van MiniSlot gevorkte fotocellen zijn
Detectie van de aan- en afwezigheid van platte objecten (bijv. papierstroken, nokken, enz.)
Detectie van eindpositie en positie in lineaire transport- en positioneersystemen
Detectie van draairichting en detectie van omwentelingen (voor roterende objecten)
Gerelateerde onderwerpen
Downloads
-
BGL minislot miniaturized fork sensors from Balluff – flexible in the smallest space