09.06.2022
De nieuwe BAE versterker generatie
Maakt opto-elektronische BOH-sensoren geschikt voor IO-Link
De nieuwe BAE-versterkerserie van Balluff maakt IO-Link-communicatie mogelijk voor de BOH opto-elektronische sensorenfamilie. Zo kunt u de precieze miniatuurmeetkoppen en veelzijdige lichtbanden van Balluff ook gebruiken in een gecentraliseerde lean productie. Daar maakt IO-Link de bewaking mogelijk van belangrijke systeemparameters en procesgegevens, zoals bedrijfsuren, temperatuur, spanningspieken en signaalsterkte - een grote stap in de richting van voorspellend onderhoud.
Intuïtief en betrouwbaar
Het OLED-display en de duidelijk zichtbare LED's op de versterkers vergemakkelijken de inbedrijfstelling van de sensor door directe feedback te geven. Tijdens het gebruik geven de LED's op betrouwbare wijze de schakeltoestand, de werking en de overbelasting aan en waarschuwen zodra een onstabiel bereik wordt bereikt. Alle ingebouwde opties zoals gevoeligheid, licht-donker modus of meetprincipe zijn, afhankelijk van het model, ofwel eenvoudig instelbaar via knoppen op het toestel en/of via IO-Link.
Vier varianten voor maximale gebruiksvriendelijkheid
Voor een bijzonder efficiënt gebruik van de BOH optische sensorkoppen, kunt u kiezen tussen vier versies van de BAE SA-OH versterkers, afhankelijk van uw vereisten.
Bij de versterkers met geïntegreerd display kunt u de instellingen zoals gebruikelijk op het apparaat zelf uitvoeren, of ze via IO-Link configureren. Deze versterkers bieden ook een bijzonder breed scala aan functies en opties - bijvoorbeeld een schakelfrequentie tot 4kHz voor snel tellen. Bovendien kan de pulstijd worden verlengd voor objectdetectie, bijvoorbeeld als het doel zich niet lang genoeg binnen het detectiebereik bevindt.
Als u uw sensorkoppen met behulp van de versterkers uitsluitend via IO-Link wilt parametreren, hebben wij ook bijzonder kleine en slanke versterkers zonder display in ons assortiment.
Versterkers met een analoge uitgang en een schakelfrequentie van 8kHz zijn geschikt voor het bewaken van continue processen. Hierdoor kan het volledige signaalbereik worden gebruikt.
Voor gangbare toepassingen bieden wij ook versterkers met ingebouwde potentiometers voor een directe en intuïtieve gevoeligheidsregeling - of als alternatief met automatische teach-in knoppen.
Veelzijdige toepassingen dankzij verschillende modi
De nieuwe BAE-versterkerserie kan flexibel aan specifieke eisen worden aangepast. Stabiele omgevingen, zware omstandigheden, taken op hoge snelheid, meerdere naast elkaar geplaatste sensorapparaten en nog veel meer: diverse modi maken van de versterkers ware multitalenten.
Enkelpunt- en tweepuntsmode: algemene randdetectie in stabiele omgevingen
Venstermodus: aanwezigheidsdetectie in ruwere omgevingen
Dynamische modus: korte pulsen voor snelle processen zoals tellen of uitwerpbesturing
Drempelwaardefunctie: onderdrukking van omgevingsinvloeden; eliminatie van de effecten van stof, uitlijnfouten, temperatuurdrift
Selecteerbare snelheidsmodi, ook voor hogesnelheidstaken met maximaal 8 kHz
Synchronisatiemodus voor maximaal acht aangrenzende sensoreenheden
meerdere stroomvoorzieningsmodi
De speciale kenmerken
- compatibel met alle BOH-sensorkoppen en lichtbanden
- Voorspellend onderhoud door IO-Link functionaliteit
- monteerbaar op DIN-rail of via montagegaten
- snelle en efficiënte instelling, intuïtieve bediening, gemakkelijke aanpassing tijdens het gebruik
- verschillende bedrijfs- en snelheidsmodi voor elke toepassing
- Synchronisatie van maximaal acht eenheden zonder crosstalk
BAE versterker
Micromote - Versterker voor optische sensorkoppen
- Serie
- SA-OH
- Afmeting
- 15 x 40.1 x 77.3 mm
- Interface
- 2x PNP/NPN/balans maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) IO-Link 1.1
- Indicatie
-
OLED Display
Bedrijfsspanning - LED groen
Uitgang 1 actief - LED geel
Uitgang 2 actief - LED geel
Alarmfunctie: LED rood
Sync - LED orange - Instelmogelijkheid
-
Auto-synch
Contrast van het OLED-display
Tellermodus
Vertragingstijd
Dynamische functie
Externe inleerfunctie
Fabrieksinstelling (reset)
IO-Link
Licht-/donkerschakeling
Uitschakelvertraging aan/uit
SIO-modus/IO-Link-modus
Vensterfunctie/standaard schakelfunctie
Inleren statisch/dynamisch/handmatig
Inleren 1-pt./2-pt./dynnamisch
Synchronisatie aan/uit
Gevoeligheid (schakelpunt)
Leesrichting van het OLED-display
Versterking
Hysterese - Insteller
-
Parametrering via I/O-Link
Toets - Aansluiting
- Kabel, 2 m, PUR
- Behuizingsmateriaal
-
Pc
PA 12 - Bedrijfsspanning UB
- 15...30 VDC
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
WEEE
cULus
UKCA
Micromote - Versterker voor optische sensorkoppen
- Serie
- SA-OH
- Afmeting
- 12 x 40.1 x 80.5 mm
- Interface
- 2x PNP/NPN/balans maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) IO-Link 1.1
- Indicatie
-
OLED Display
Bedrijfsspanning - LED groen
Uitgang 1 actief - LED geel
Uitgang 2 actief - LED geel
Alarmfunctie: LED rood
Sync - LED orange - Instelmogelijkheid
-
Auto-synch
Contrast van het OLED-display
Tellermodus
Vertragingstijd
Dynamische functie
Externe inleerfunctie
Fabrieksinstelling (reset)
IO-Link
Licht-/donkerschakeling
Uitschakelvertraging aan/uit
SIO-modus/IO-Link-modus
Vensterfunctie/standaard schakelfunctie
Inleren statisch/dynamisch/handmatig
Inleren 1-pt./2-pt./dynnamisch
Synchronisatie aan/uit
Gevoeligheid (schakelpunt)
Leesrichting van het OLED-display
Versterking
Hysterese - Insteller
-
Parametrering via I/O-Link
Toets - Aansluiting
- Connectoren, M8x1-Stekkers, 4-polig
- Behuizingsmateriaal
-
Pc
PA 12 - Bedrijfsspanning UB
- 15...30 VDC
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
WEEE
cULus
UKCA
Micromote - Versterker voor optische sensorkoppen
- Serie
- SA-OH
- Afmeting
- 10 x 32.5 x 77.3 mm
- Interface
- 2x PNP/NPN/balans maakcontact/verbreekcontact (NO/NC) IO-Link 1.1
- Indicatie
-
Communicatie - LED groen knippert
Uitgang 1 actief - LED geel - Instelmogelijkheid
-
Tellermodus
Vertragingstijd
Dynamische functie
Externe inleerfunctie
Fabrieksinstelling (reset)
IO-Link
Licht-/donkerschakeling
Uitschakelvertraging aan/uit
SIO-modus/IO-Link-modus
Vensterfunctie/standaard schakelfunctie
Inleren statisch/dynamisch/handmatig
Inleren 1-pt./2-pt./dynnamisch
Gevoeligheid (schakelpunt)
Versterking
Hysterese - Insteller
- Parametrering via I/O-Link
- Aansluiting
- Connectoren, M8x1-Stekkers, 4-polig
- Behuizingsmateriaal
-
PA
PA 6 - Bedrijfsspanning UB
- 15...30 VDC
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
WEEE
cULus
UKCA
BOH-sensorkoppen
Micromote - optische sensorkoppen
- Serie
- G02
- Afmeting
- Ø 2 x 8.6 mm
- Interface
- Voor schakelversterker
- Werkingsprincipe
- Optische sensorkop
- Werkingsprincipe optisch
- Zender ontvanger sensor
- Straalkarakteristiek
- divergent
- Lichtsoort
- LED rood licht
- Lichtvlekgrootte
- Ø 35 mm
- Reikwijdte
- 0...300 mm
- Aansluiting
- Kabel met connector, M8x1-Bus, 1 m, PUR
- Behuizingsmateriaal
- Edelstaal
- Actief vlak, materiaal
- Epoxy
- Bevestiging
- Diameter 2.0 mm
- Kleinste deel typ.
- 0.2 mm
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
WEEE
Micromote - optische sensorkoppen
- Afmeting
- 22 x 14 x 220 mm
- Werkingsprincipe
- Optische sensorkop
- Werkingsprincipe optisch
- Zender ontvanger sensor
- Optische bijzonderheid
- Lichtband
- Lichtsoort
- LED infrarood
- Actieve lengte AL 1
- 200 mm
- Reikwijdte
- 10...500 mm
- Aansluiting
- Kabel met connector, M8x1-Bus, 3-polig, 2 m, PUR
- Behuizingsmateriaal
- Aluminium, geanodiseerd, zwart
- Actief vlak, materiaal
- PMMA
- Bevestiging
- Schroef M4 (2x)
- Kleinste deel typ.
- 3.0 mm
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Micromote - optische sensorkoppen
- Serie
- T32
- Afmeting
- 34 x 10 x 10 mm
- Toepassing
-
Slangsensor
Waterherkenning - Interface
- Voor schakelversterker
- Werkingsprincipe
- Optische sensorkop
- Werkingsprincipe optisch
- Vorksensor
- Optische bijzonderheid
- Lichtabsorptie door water
- Lichtsoort
- LED Near-infrared Voor waterherkenning
- Aansluiting
- Kabel met connector, M8x1-Bus, 1 m, PUR
- Behuizingsmateriaal
- Aluminium, geanodiseerd, zwart
- Actief vlak, materiaal
- Epoxy
- Bevestiging
- Schroef M3
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
WEEE
Micromote - optische sensorkoppen
- Serie
- R018
- Afmeting
- 13 x 3 x 13.5 mm
- Interface
- Voor schakelversterker
- Werkingsprincipe
- Optische sensorkop
- Werkingsprincipe optisch
- Diffuse sensor, energetisch
- Straalkarakteristiek
- divergent, max. 3.5°
- Lichtsoort
- microSPOT-LED rood licht
- Lichtvlekgrootte
- Ø 10 mm bij 50 mm
- Reikwijdte
- 3.5...60 mm
- Aansluiting
- Kabel met connector, M8x1-Bus, 1 m, PUR
- Behuizingsmateriaal
- Aluminium, geanodiseerd, natuur
- Actief vlak, materiaal
- Glas
- Bevestiging
- Schroef M3
- Kleinste deel typ.
- 0.2 mm
- Goedkeuring / conformiteit
-
CE
UKCA
WEEE
Verwante onderwerpen
Downloads
-
The new amplifier generation – makes BOH sensor heads IO-Link capable