07.05.2019
Compacte laserlichtband met IO-Link
Uitgebreide functionaliteit in kleine behuizing
Indien in de productie, bij het verpakken of in de kwaliteitscontrole onder moeilijke omstandigheden verschillende objecten moeten worden geïdentificeerd, is de compacte en multifunctionele lichtband de ideale oplossing. Want deze fotocellen met IO-Link bieden u talloze meetmodi zoals objectdiameter, objectpositie, spleetbreedte, spleet- of kantpositie. En u beschikt over extra modi zoals tellen of gewenste/werkelijke afstemming, die u gelijktijdig kunt toepassen. Door de ingebouwde bedrijfsurenteller kunt u processen nu nog nauwkeuriger bewaken en onderhoudsintervallen laten weergeven.
Met de IO-Link-interface kunt u gegevens centraal beheren en is zodoende een eenvoudige en snelle configuratie mogelijk; ook bij formaatwijzigingen tijdens het productieproces. Via IO-Link worden de signalen met numerieke waarden veilig en zuiver doorgegeven, bijvoorbeeld bij de kantpositionering of de diameterregistratie.
Door deze functies kunt u de laserlichtband onder andere voor nauwkeurige positieherkenning, voor objectclassificering of voor de eenvoudige sortering van onderdelen op grootte of diameters gebruiken. Zo kunnen in de kwaliteitsbewaking bijvoorbeeld objecthoogtes, spleetmaten of boorgaten bewaakt worden. Ook kunnen baankanten nauwkeurig geregistreerd worden, zelfs bij optisch veeleisende materialen. Door de compacte constructie van de zender en ontvanger kunt u nu ook toepassingen in bijzonder krappe constructieruimtes en op moeilijk toegankelijke opvraagposities oplossen.
De bijzonderheden
- zeer nauwkeurige positieherkenning
- eenvoudig grootteonderscheid van diameters
- kwaliteitscontrole van spleetmaten
- nauwkeurige kantherkenning
- eenvoudige configuratie en parametrering via IO-Link
- compacte behuizing voor krappe inbouwruimte
Verwante onderwerpen
Downloads
-
Compact Laser Light Band with IO-Link