Draadloze IO-Link
Sensorcommunicatie op een nieuw niveau
Wij spreken IO-Link - draadloos of bekabeld. Balluff's uitgebreide IO-Link portfolio omvat talrijke sensoren en actuatoren, evenals een ongeëvenaard aanbod aan netwerk- en verbindingstechnologie. Draadloze IO-Link is een eigentijdse en toekomstgerichte uitbreiding van ons productassortiment. De nieuwe draadloze IO-Link variant is de ideale aanvulling voor uw nieuwe generatie machines en systemen. Bovendien is IO-Link Wireless perfect geschikt om bestaande systemen verder te optimaliseren.
Draadloze communicatie in industriële automatisering
IO-Link Wireless is geen vervanging voor bekabelde oplossingen, maar een uitbreiding waarmee u kunt profiteren van alle voordelen van bekabelde IO-Link oplossingen, nu ook draadloos. Momenteel is er veel bekabeling nodig om te communiceren, zowel op machineniveau als op de productievloer in zijn geheel.
Op sommige gebieden, met name voor een verscheidenheid van bewegingsbesturingsoplossingen, is bekabelde communicatie echter geen goede optie.
Met IO-Link Wireless krijgt u de volledige flexibiliteit en mobiliteit die nodig zijn voor veel automatiseringsoplossingen. Het maakt controle en toezicht in uw bedrijf mogelijk - in real time en met een verbinding van kabelkwaliteit, zonder het gebruik van kabels.
IO-Link Wireless is uiterst betrouwbaar, zelfs vele malen betrouwbaarder dan traditionele draadloze netwerken zoals W-LAN of Bluetooth. Het is ook zeer robuust en ongevoelig voor interferentie wanneer in de nabijheid van andere systemen of andere bronnen van draadloze en elektromagnetische interferentie. Zelfs extreme omstandigheden in de industrie verhinderen niet dat IO-Link Wireless probleemloos functioneert.
Met een schaalbaarheid en aanpasbaarheid, is de technologie de technologie is perfect geschikt voor elke installatie of machine. Er kunnen maximaal 40 apparaten worden aangesloten op de IO-Link Wireless Master met vijf sporen.
De producten van Balluff kan worden aangesloten op en geïntegreerd in uw bestaande machines en systemen. Dit maakt draadloze modernisering met de nieuwste sensortechnologie mogelijk, zelfs in uw bestaande machines en systemen.
IO-Link Wireless maakt het mogelijk om IO-Link te gebruiken in machinegebieden waar dat voorheen niet mogelijk was. De communicatieve, verbonden en intelligente fabriek van de toekomst wordt vooruit gestuwd en bekabelde technologieën hoeven niet langer de zuivere norm te zijn.
De voordelen van IO-Link Wireless voor automatisering in een oogopslag
De draadloze communicatiestandaard IO-Link Wireless biedt vele voordelen ten opzichte van een bekabeld systeem - waaronder een nog flexibelere en duurzamere integratie van sensoren/actuatoren - met de bewezen betrouwbaarheid en prestaties van bekabeld IO-Link.
Draadloze gegevensoverdracht met IO-Link Wireless
Als u al IO-Link gebruikt, kunt u hier meer te weten komen over de voordelen van uitbreiding van uw systeem met IO-Link Wireless.Toepassingsgebieden voor IO-Link Wireless
IO-Link Wireless vergemakkelijkt de werking van dynamische, mobiele en moeilijk te bereiken toepassingen. Mogelijke toepassingsgebieden die kunnen profiteren van de nieuwe draadloze IO-Link technologie zijn:
Draadloze sensortechnologie voor robotica en transportsystemen.
Dynamische bewegingsreeksen op drie assen, zoals gebruikt in de robotica, bemoeilijken de bekabeling. Het wordt erg ingewikkeld en kostbaar. De vaste bedrading van sensoren en actuatoren heeft ook nadelen, omdat kabels en contacten onderhevig zijn aan hoge spanning, vermoeidheid of breuk ten gevolge van buig- en torsiekrachten. Dit kan leiden tot meer en ongeplande machinestilstand.
Voor robots, robotarmen en transportsystemen maakt contactloze datatransmissie nieuwe toepassingen mogelijk die voorheen niet haalbaar waren. In combinatie met onze inductieve koppelaars (BIC) voor contactloze stroomvoorziening zullen in de toekomst geheel nieuwe gebruikssituaties mogelijk worden.
Deze oplossing is gebaseerd op de internationale draadloze IO-Link-norm. De besturing van uw dynamische toepassingen en vooral de datatransmissie of -verwerking kan draadloos gebeuren. Dit garandeert een betrouwbare besturing van uw machines en systemen.
Uw bestaande systemen aanpassen met behulp van IO-Link Wireless
Het gebruik van draadloze IO-Link technologie is ook zinvol bij het upgraden van bestaande systemen. Het is namelijk niet nodig in te grijpen in de gehele architectuur van de installatie. Als u eerst wilt beginnen met de aanpassing van uw machines en systemen, zijn onze oplossingen gemakkelijk te integreren en interfereren ze niet met de bestaande architectuur van de machines en systemen.
Wij bieden u diverse oplossingen voor het achteraf inbouwen en later uitbreiden van sensortechnologie voor uw bestaande machines en installaties. Dit maakt het mogelijk uw bestaande machines en systemen flexibel en kosteneffectief achteraf uit te rusten op plaatsen waar dit nog niet mogelijk of economisch haalbaar was vanwege complexere eisen als gevolg van het anders noodzakelijke leggen van kabels.
Draadloze automatisering in veeleisende omgevingen
Bepaalde industrieën, zoals de voedingsindustrie, vereisen extreem schone omgevingen. Hier is het van belang om, indien mogelijk, elke mogelijke bron van besmetting te vermijden. IO-Link Wireless ondersteunt dit door het aantal kabels te verminderen en is daarom ideaal voor de voedings- en drankensector.
Ook in de lassector is er sprake van zware milieuomstandigheden. Om deze reden komen kabelbreuken en -storingen vaker voor. Kabels moeten vaak worden vervangen, wat kan leiden tot ongeplande uitvaltijden en productieverliezen. Vermindering van het aantal kabels door gebruik te maken van draadloze IO-Link oplossingen kan dus leiden tot minder onderhoud en kostenbesparingen.
IO-Link Wireless: De afzonderlijke componenten
De IO-Link draadloze master is verantwoordelijk voor de communicatie tussen de apparaten en de programmeerbare logische controller (PLC). De master kan met maximaal 40 apparaten communiceren. Een apparaat kan momenteel een bridge zijn met een aangesloten IO-Link sensor/actuator of een hub met maximaal 8 aangesloten analoge sensoren.
De IO-Link draadloze brug maakt de verbinding met elk standaard IO-Link apparaat mogelijk. De IO-Link Wireless Bridge maakt de draadloze overdracht van gegevens van een apparaat mogelijk.
Met de IO-Link Draadloze Hub Er kunnen tot 8 digitale IO's worden aangesloten op het IO-Link Wireless systeem.
IO-Link Wireless Master
- Snelle start (FSU)
- Ja
- Bedrijfsspanning UB
- 18...30.2 VDC
- Aansluiting (COM 1)
- M12x1-Bus, 4-polig, D-Gecodeerd
- Aansluiting (voedingsspanning IN)
- M12x1-Stekkers, 4-polig, A-Gecodeerd
- Totale stroom US, (sensor)
- 0.2 A
- Behuizingsmateriaal
-
Pc, gecoat
ABS, Zink, Spuitgietwerk - Afmeting
- 130 x 50.5 x 130 mm
- Omgevingstemperatuur
- -5...50 °C
- Beschermingsklasse
- IP54
- Aanvullende interfaces
- Profinet
- IO-Link-versie
- 1.1
IO-Link Wireless Bridge
- Bedrijfsspanning UB
- 18...32 VDC
- Aansluiting steekplaatsen
-
M12x1-Bus
M12x1-Stekkers - Afmeting
- 355 x 362 x 661 mm
- Omgevingstemperatuur
- -5...50 °C
- Beschermingsklasse
- /IP67
IO-Link Wireless Hub
- Interface
- IO-Link wireless 1.1
- Bedrijfsspanning UB
- 18...30.2 VDC
- Aansluiting (voedingsspanning IN)
- M12x1-Stekkers, 4-polig, A-Gecodeerd
- Aansluiting steekplaatsen
- 8x M12x1-Bus, 5-polig, A-Gecodeerd
- Digitale uitgangen
- 16x PNP
- In-/uitgangen configureerbaar
- Ja
- Eenkanaals monitoring
- Ja
- Totale stroom US, (sensor)
- 2 A
- Totale stroom UA, (actuator)
- 4 A
- Schakelstroom
- 16x 350 mA
- Behuizingsmateriaal
- PBT
- Afmeting
- 58 x 30.8 x 155 mm
- Omgevingstemperatuur
- -5...50 °C
- Beschermingsklasse
- IP65, vastgeschroefde toestand
- Procesgegevenscyclus min.
- 5 ms
- Procesgegevens IN
- 2 bytes
- Procesgegevens OUT
- 2 bytes
Verschillende draadloze oplossingen van Balluff
Bij Balluff bieden we naast IO-Link Wireless nog andere oplossingen die gebruikmaken van draadloze transmissietechnologieën. Om optimale oplossingen te kunnen bieden voor de specifieke toepassingen van onze klanten, hebben wij een soort "gereedschapskist" ontwikkeld die bestaat uit diverse draadloze oplossingen.
Ons doel met de verschillende draadloze oplossingen is niet de kabel te vervangen, maar verbindingen tot stand te brengen die betrouwbaarder en flexibeler zijn dan de kabel.