발루프의 기업 프로필
발루프의 기업 프로필

혁신적인 자동화. 높은 기준과 개인적인 헌신.

발루프는 탄탄한 중견기업으로 4대째 가문 경영을 이어왔습니다. 발루프는 스튜트가르트 근처 노이하우젠 지역에 본사를 두고 있으며 글로벌 시장을 지향하는 선두 기업으로 성장했습니다. 오랜 전통의 산업용 센서 및 자동화 분야의 전문가로서 수 십년간 쌓아온 고객 네트워크를 바탕으로 발루프는 고객사에 신뢰할 수 있는 파트너임과 동시에 선두주자로서 역할을 하고 있습니다.

발루프는 일찍 글로벌 시장에 진출했습니다. 1980년대 초, 발루프는 생산 및 판매망을 지속적으로 확장하기 시장했습니다. 오늘날 발루프는 독일 노이하우젠 본사를 중심으로 유럽, 아시아, 전체 미주 지역을 포함한 전 세계 68개국 주요 시장에 진출해 있습니다. 이로 인해 고객의 니즈를 정확하게 이해하고 파악하여 보다 나은 서비스를 제공할 수 있습니다. 발루프는 자동화를 필요로 하는 모든 분야에 고품질의 센서, 식별 및 이미지 처리 솔루션을 포함한 네트워크 기술과 소프트웨어를 제공합니다.

미래지향적 사고를 갖춘 발루프는 기존 자동화 분야에만 집중하지 않고 점점 디지털화되고 연결된 세상을 위한 전체 어플리케이션 개발에 전념하고 있습니다. 품질면에서도 발루프는 자사만의 아이디어를 갖고 있습니다. 품질에 관해서는 “발루프 품질(Balluff Quality)”이라 불리는-. 일반적인 표준을 뛰어넘는 높은 제품 품질을 컨설팅과 서비스 분야에도 적용해서 제공합니다.

고객들은 발루프의 특별한 헌신과 노력에 공감합니다. 발루프는 고객의 요구 사항을 충족하고 도전을 두려워하지 않으며 미래 지향적인 기술을 개발하는데 최선을 다합니다. 고객의 안정적인 미래가 곧 발루프의 미래이기 때문입니다. “Innovating Automation”은 바로 발루프의 모토입니다.

 

숫자로 알아보는 발루프

설립 연도 1921
Balluff 그룹의 2020년 총매출 4억1천0백만 유로
2020년 기준 전체 직원의 수 3,600명
개발, 생산, 물류 및 유통망을 갖춘 지사 38개

발루프의 전략적 위치: 명확하면서도 고객 중심적인 아이디어를 추구합니다.

경영체제

가족의 힘으로 발루프의 품질은 유지됩니다. 발루프는 4세대까지 이어온 가족 기업입니다.

  • Katrin Stegmaier-Hermle
  • Florian Hermle
  • Frank Nonnenmann

일관된 고객 요구 충족

발루프에서는 권한과 책임을 분명하게 구분합니다. 이를 통해 의사 결정과 시장 진입까지의 시간을 최대한 줄일 수 있습니다.

Balluff의 전략적 방향은 항상 고객을 중심으로 설정됩니다. 따라서 Balluff는 각 산업 분야의 특정 요구 사항을 신속하고 집중적으로 처리하는데 중점을 둡니다. 이러한 목표는 Balluff 조직 구조 내의 7개 사업 단위에도 그대로 반영되어 있습니다. 이 가운데 3개의 사업 단위에서는 모빌리티, 패키징, 식음료 그리고 기계 및 플랜트 엔지니어링과 같은 주요 산업을 하나의 조직 단위로 통합하고 있습니다. 나머지 4개의 사업 단위는 마케팅 및 세일즈, 기술, 공급망, 서비스 그리고 재정 및 품질 분야에 주력합니다.

최적의 고객 관리를 위한 글로벌 네트워크

최고 수준의 글로벌 네트워크로 고객에게 높은 수준의 유연성과 최적의 공급 시간을 보장합니다.

영업, 생산 및 개발 부서와 영업 담당자가있는 38 개의 자회사 네트워크를 통해 전 세계 60 개 이상의 국가 / 지역에 지사를두고 있습니다. 이러한 네트워크를 통해 최적의 납품 기간, 높은 납품 신뢰도, 명확한 자재 흐름 정보를 제공하고 책임을 지고 있습니다. 특히 일관된 높은 품질을 요구하는 발루프 고객사에게 최고의 서비스를 제공합니다.

또한 현지 시장 요구 사항에 대한 유연한 대응을 통해 고객과 시장의 요구를 더 효율적이고 미래 지향적인 방법으로 충족시킬 수 있습니다.