工具ID > 用工业RFID系统进行产品编码
利用RFID进行产品编码

利用工业RFID对零件进行可靠追溯

巴鲁夫的工业RFID系统除了刀具编码之外,还在完善文档记录和生产过程的自动化方面具有极大优势

在加工及装配过程中您可以很方便地对零件进行追溯。。因为加工和装配的每个工作步骤都将被保存在数据载体上。唯有如此,才能通过可追溯性确保过程最大的可靠性和最高的质量。

由此,在加工步骤之前或之后的工作步骤,都可以进行准确记录,有利于优化资源管理。利用巴鲁夫工业RFID,可实现透明化并降低成本。

这些产品有助于实现完善的文档记录

90°转角式数据载体

数据螺栓

适合任何环境 – 亦可用于金属

货盘识别