网络模块

现场总线技术 - 保障高性能

更高速、更灵活、更高效且更多样化的生产要求下至传感器上至互联网的无缝通信。其结果是生产过程中的数据量日益增长。因此,在工业自动化领域,必须使用能够提供这些信息的部件。同时,还需要使用在所有层级传输数据的基础架构。现场总线技术是一种很好的解决方案。现代化的数据传输通过现场总线系统(如 Profibus、Profinet、EtherCAT、CC-Link 或 Ethernet Ip)并结合 IO-Link 进行,为您的生产满足工业 4.0 要求打下完美的基础。

什么是现场总线?

≪p>20 世纪 80 年代,第一代现场总线技术面世,并逐渐取代了当时作为标准的并联接线。现场总线以一条总线电缆取代并联线束。当多个设备通过单条电缆发送数据时,必须确定谁(识别)在什么时候(发起)说了什么(测量值、命令)。这通过标准协议来实现。如今,市面上有许多质量各异且种类不同的现场总线系统。自 1999 年起,现场总线系统在全球范围内标准化,统一遵循 IEC 61158(测量和控制用数字数据通信 - 工业控制系统用现场总线)。

现场总线系统与 IO-Link

现场总线协议简化了接线,节省了规划和安装时间,降低了成本。在结合 IO-Link 后,现场总线技术的优点进一步彰显。利用 IO-Link,现场总线的数据速率更高,协议得到更好的利用。系统的抗噪性更好,应用灵活性更高。此外,由于不需要屏蔽层,成本也更低。IO-Link 系统由多个设备组成:IO-Link 主站以及连接到主站且支持 IO-Link 的智能传感器和执行器。传感器/执行器 hub 实现了二进制和/或模拟传感器和执行器的连接。为此,IO-Link 采用三芯或四芯标准工业电缆。这些电缆柔性高,适用于多处弯曲。它们连接简单,非常经济实惠,且采用标准化连接。

我们通过IO-Link通信 –

巴鲁夫种类齐全的 IO-Link 产品系列包括采用不同功能原理的传感器、以及出类拔萃且广泛的网络和连接技术。因此,巴鲁夫 IO-Link 支持当前所有现场总线协议。利用现场总线系统,如 Profibus、Profinet、Ethernet-IP、Devicenet、CC-Link 和 EtherCAT,我们以 IO-Link 完成所有领域的通信 - 实现了快速启动、最优过程、高连通性以及最高的规划安全性和效率。巴鲁夫为工业自动化制造传感器并提供长效解决方案,与巴鲁夫合作,您的未来以及工业 4.0 部署将拥有良好保障,所支持的现场总线系统将发挥更大的潜力。

现场总线技术

Profibus 网络模块

Profinet 网络模块

CC-Link 网络模块

CC-Link IE-Field 网络模块

Devicenet 网络模块

Ethernet/IP 网络模块

EtherCAT 网络模块

深入了解巴鲁夫 IO-Link

工业 4.0 深厚的工业自动化专业知识
工业网络技术 采用 IO-Link 的网络
叠加在IO-Link上的安全设备 安全性与巴鲁夫质量