IO-Link – 理想的解决方案

利用 IO-Link 改善过程质量

将工业网络与 IO-Link 通信标准智能结合,成就一套理想的解决方案,助推更高速、更灵活、更高效、更具适应力的生产。它是一套强大的基础设施,让您能够可靠管理日益庞大的数据量。它在整个生产过程中为您传输数据,实现从智能传感器到互联网的无缝通信。技术是工厂未来发展以及实施工业 4.0 不可或缺的基石。

> IO-Link 手册(PDF 文件)

IO-Link 是什么?

IO-Link 是一种功能强大的标准 (IEC 61131-9),用于为工业自动化构建智能解决方案。这种数字接口是一种不受现场总线影响的点到点连接。它是全球首个标准化的 IO 技术,其通信能够直达最底层的自动化系统,在现场总线层面集成传感器和执行器。

IO-Link 需要使用哪些部件?

您只需要一条简单的标准工业电缆,即可体验这种高性能通用接口。利用非屏蔽型三芯或四芯电缆,您能够以经济实惠的方式连接智能传感器和执行器,同时还能够连接二进制和模拟设备。这样,这种数字技术就能够以最佳的信号质量实现过程和服务数据的交换以及事件交换。这种开放式标准还通过数字化以完全无噪声的方式传输模拟信号。而且它还有一个受欢迎的效果,您能够监测制造过程采用的所有传感器,不遗漏一个仪表,并同时开展诊断。

IO-Link 主站的任务是什么?

智能传感器和执行器通过 IO-Link 主站连接到控制器。这样就能够集中开展配置和诊断。如要连接二进制或模拟设备,请使用相应的传感器和执行器 hub。

为什么需要 IO-Link?

从传感器乃至互联网的无缝通信是高速、灵活、高效生产的关键,也是确保工业 4.0 连接的关键。同时,需要管理的数据量日益增长。从而需要提供信息的部件以及在所有层级传输信息的基础设施。

IO-Link 具有通用性

这种接口能够实现从控制器直至最底层自动化系统的通信,并且能够与几乎任何现场总线系统连接。您只需要一条标准电缆以及支持 M5、M8 或 M12 插头的标准化端口。此外,利用 IO-Link,能够直接在操作位置安装传感器,从而确保这些传感器在过程技术层面的最佳位置。

IO-Link 以智能化方式助推技术实施

这项标准能够实现过程数据、服务数据和事件的交换。这样,IO-Link 就能够实现参数数据直接保存在 IO-Link 主站中。从而允许在设备更换期间自动接管保存的信息。因此,能够轻松地使用相同新更换设备的参数数据,进而节省时间,减少错误。

IO-Link 非常简单

IO-Link 简化了新设备的安装和更换,保证了正确无误的数据传送。每台设备都拥有 IODD(IO 设备描述)。其中保存了有关制造商、货号或功能的信息,并且这些信息清晰易读。明确的分类有助于简化参数设置、错误分析和过程监测,所有这些操作还可以通过移动终端设备来执行,不受设备所在位置的约束。由于 IO-Link 的使用,传感器的可及性不再重要。相关信息被保存下来,并能够在控制器处集中调用。

我们通过IO-Link通信 –

巴鲁夫种类齐全的 IO-Link 产品系列包括采用不同功能原理的传感器、以及出类拔萃且广泛的网络和连接技术。因此,巴鲁夫 IO-Link 支持当前所有现场总线协议。利用现场总线系统,如 Profibus、Profinet、Ethernet-IP、Devicenet、CC-Link 和 EtherCAT,我们以 IO-Link 完成所有领域的通信 - 实现了快速启动、最优过程、高连通性以及最高的规划安全性和效率。巴鲁夫以其最为广泛的 IO-Link 产品系列,打造满足您需求的最佳解决方案。巴鲁夫为工业自动化制造传感器并提供长效解决方案,携手巴鲁夫,您的未来以及工业 4.0 部署将拥有良好保障。