恶劣的加工条件
适用于恶劣的加工条件的传感系统

在严苛的工业领域,实现绝佳的可靠性

在工业环境中经常会出现艰难的环境条件:高温,焊接和金属飞溅
或火花,冲击或腐蚀性冷却液和润滑液对于所使用的传感系统都会造成严重损害。在各个行业中都有着较高的技术要求。巴鲁夫的传感器正是专为这些严苛的使用环境而制造的。

极高的耐用性

在高加速寿命测试 (HALT) 中,我们在经认证的自有实验室中持续检测巴鲁夫传感器,早在其研发过程中就已对传感器进行了优化以适应恶劣的使用环境。这些格外耐用的传感器可提高您的设备使用寿命,确保最高的设备可用性,并有助于降低成本。

用途广泛

巴鲁夫可向您提供种类丰富、符合工业要求的传感器,即适合各种应用的电缆及相应附件。根据型号的不同,我们的组件具有耐高温、耐冲击以及可耐受腐蚀性介质等特性。对您而言,这就意味着极大的灵活性,可应用于多种多样的应用领域。

全球许可

我们的传感器具有国际化认证,可向全球提供。此外,通过面对面咨询、面向实践的培训和个性化解决方案我们还能在全球范围内向您提供全面的支持。

适用于恶劣加工条件的传感系统和附件

可承受高温的耐热型传感器

可耐受火花和金属飞溅

坚固的传感器,防冲击和机械磨损

传感器能耐受冷却液和润滑液的侵蚀