质量保证 > 带IO-Link的系统结构
带IO-Link的系统结构

IO-Link作为持续过程改进的基础

开始时,几乎每一个系统都能满足其用途。但是其真正的性能范围则要经过一段时间后才能体现。对于Poka Yoke而言,关键在于系统是否能够方便地进行扩展,以及扩建是否成本低廉。
因此,必须在设计和规划阶段,选择合适的网络结构,以满足这种要求。

巴鲁夫通过开放式标准IO-Link提供这种网络及系统技术。
借助这种技术可扩展模块,从而无缝整合更多的设备。此外还能确保避免错误及可追溯性解决方案的实施 – 例如通过RFID。这对于持续性过程改进非常重要。

由于有些IO-Link端口尚未使用,因此将来的扩展也将非常方便且成本低廉。不依赖于现场总线的特点也是一大优势。
IO-Link可在现行的所有控制平台上实现。