质量保证 > 基于传感器的识别系统
基于传感器的识别系统

传感器适用于在所有领域进行基于传感器的识别

请利用基于传感器的识别系统,以避免出现错误。
我们的产品组合包括了具有目标识别功能的传感器,用于位移和距离测量的传感器,以及光电传感器。

请利用基于传感器的识别系统,以避免出现错误。我们的产品组合包括了具有目标识别功能的传感器,用于位移和距离测量的传感器,以及光电传感器。具有目标识别功能的巴鲁夫传感器能够可靠检查目标是否存在。它们将给出是/否的结果。它们简单而有效,可解决多种应用问题。如果待检查的目标固定良好,采用这类查询方式是最理想的解决方案。

如果要探测物体并检查其位置,需要使用用于测量位移和距离的传感器。

我们的光电传感器可识别检测目标的颜色是否合适,材料是否正确。

用于避免错误的解决方案

针对准时化顺序供应的可追溯性

利用RFID系统进行偏差控制

利用真彩传感器控制颜色顺序

利用视觉传感器进行的复杂探测应用