Ateliers sur Balluff
Ateliers sur Balluff

请您充分利用可靠的制造商知识,享用受到保障的应用安全性。

为了能够最好地解决您的应用要求,您可以 从我们的专题研讨会中获得针对实际应用的 供应商知识。您可以在研讨小组中具体 学习传感器和系统的最佳应用方式,不论是传感器 的基础知识、正确作用原理的选择、各种应用 可行性、视觉传感器的操作还是IO-Link的选装组件, 均涵盖其中。您还可以带着自己 的案例前来,我们将共同为您解决——在专题研讨会上或者 在您的工厂现场。

除了实际专业技能,您还能在我们的 培训中学习基础理论知识:从以简单 的参数设置进行设计规划,到各项久经考验 的建议和技巧。这样您就能为提高应用可靠性 和生产效率创造最佳的前提条件。 因此,为了获得更高的效率,请您充分利用制造商所拥有的知识。

优势

  • 实践比例高:学以致用,深化所学 内容
  • 效率高:以小组方式进行,参与人数有 一定限制
  • 紧密结合用户案例:评估、解决您的 具体案例
课程类型主题详细内容
讲座专业的传感器应用作用原理选择、传感器专业安装 以及确保您的应用可靠运行。
专题研讨会视觉传感器使用图像处理传感器,通过三个步骤 保证制造质量。
基础课程位移和距离测量以无磨损方式进行精确测量。
专题研讨会视觉传感器Ident通过图像处理传感器可靠识别 不同的 矩阵式编码。
基础课程RFID在正确的时间于正确的地点提供正确的 数据。
基础课程带IO-Link接口的工业网络智能化低成本地管理信号。