客户专属解决方案
客户专属解决方案

量身定制的个性化产品 - 从预装配到工程服务应有尽有。

巴鲁夫的所有传感器、系统和附件产品均可按需匹配您的专属用途并进行个性化改造。其基础是快速执行的可行性评估,这期间我们会详细确定并评价您的需求。随后您可决定采用标准产品还是量身定制方案。

我们的服务范围很广:从单纯的壳体更改,到工程服务与预装配,直至复杂编程。因此您必定能按照实际用途获得最佳的解决方案。依靠预装完毕且适合您用途的产品,投用进程也得以加快。同时还可以省去故障停机测试。由此提升您的设备效率。

最重要的优势

  • 快速而透明的可实行性评估
  • 满足您用途的最佳解决方案
  • 通过最高效率取得竞争优势
  • 位移传感器特快生产

    订购当日发货确保最高设备可用性

    我们的微脉冲位移传感器BTL可在破纪录的时间内为您提供:收到订单后24小时内便能生产出符合可靠的巴鲁夫质量的传感器。如果您在工作日的10点之前订购,我们当天便可生产完成并于17点前以快递方式 (按需) 将您的位移测量系统寄出。

    由于并非所有型号均支持特快生产,请您提前与我们进行确认。

    我们的特快热线:+49 7158 173-777。

    最重要的优势

    • 缩减停机时间和成本
    • 提高生产效率和设备可用性
  • 个性化软件界面

    通过个性化界面优化工业RFID的应用。

    用户界面专为您的用途而打造,手持终端操作将更加简单。若每位用户只能看到与其相关的数据,那么手持终端的易用性必然大幅提升。

    我们的软件工程师经过深入分析与咨询后,会贯彻您的要求并针对您的用途有的放矢地优化用户界面。

    这样您便能始终一览无余地查看所有相关数据并且更加快速方便地移动写入/读取您的数据载体。同时您在该媒介中也可采用您的公司标识而无需劳烦自己的IT部门。

  • 个性化RFID数据载体

    依靠预编程RFID数据载体提高调试速度与便捷性。

    如果装配线上只需进行读取或只需识别小料箱,则数据载体中写入序号或专用代码通常便可满足需要。

    该编程工作可由我们为您完成。这样一来,低频、高频或超高频数据载体出厂时便已完成写入,可立即使用。由此在运行过程中能够节省大量时间。为此我们只需您的数据、您期望的格式以及要进行存储的数据载体区段。

    欢迎您借助我们的服务提高便捷性与调试速度。

    最重要的优势

    • 成本低 - 无需预留单独的写入硬件
    • 节省时间,写入编程可完全省去
    • 要求相同时补充订购十分方便